Broche motorisée
Série HF150-005

- Puissance nominale S1 : 20 kW
- Couple nominal S1 : 18,5 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement de l’eau
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Très haute densité de puissance (moteur synchrone)
- Couple très élevé (moteur synchrone)
- Adapté à l’utilisation dans une tête angulaire
- Convient au travail des métaux légers, des composites, du bois et du plastique