Éjecteur à vide
Série ZPG

- Puissant
- Débit volumétrique : 85 l/min - 343 l/min
- Consommation d'air : 20 l/min - 194 l/min
- Niveau de vide max. : -94 kPa
- Optimal pour les salles blanches
Le boîtier convainc par sa surface antisalissure, idéale pour une utilisation en salle blanche. Un filtre intégré avec fonction d'autonettoyage assure une maintenance facile et une efficacité supplémentaire.