Vérins rotatifs
Série PRN

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production
  • Position finale amortie
    L’amortisseur hydraulique vous permet d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Arbre d’entraînement forgé
    Cet arbre est non seulement robuste, mais peut aussi être adapté individuellement
Caractéristiques de la série
  • 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Angle de rotation 90°
  • Angle de rotation 180°
  • Angle de rotation 270°
  • Angle de rotation 100°
  • Angle de rotation 280°
  • 1 million de cycles sans maintenance (max.)
Vue Debug
Taille de fabrication: PRN1
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN1-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN3
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN3-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN10
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN10-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN20
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN20-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN30
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN30-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-180180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN50
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN50-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN150
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN150-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN300
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN300-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Taille de fabrication: PRN800
N° de commandeAngle de rotationTolérance angle de rotationAngle de démarrage 
PRN800-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN800-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]