Électrovanne
Série ZSV

Taille de fabrication: ZSV-14 | ||||
N° de commande | Raccord fileté | Tension de charge | Pression de service | |
---|---|---|---|---|
ZSV-14-3-DL | G1/4" | 24 [V DC] | 3 ... 7 [bar] | |
Taille de fabrication: ZSV-18 | ||||
N° de commande | Raccord fileté | Tension de charge | Pression de service | |
ZSV-18-3-DL | G1/8" | 24 [V DC] | 3 ... 7 [bar] | |
Taille de fabrication: ZSV-38 | ||||
N° de commande | Raccord fileté | Tension de charge | Pression de service | |
ZSV-38-3-DL | G3/8" | 24 [V DC] | 3 ... 7 [bar] | |