Robotique

Notre portefeuille comprend un large éventail de solutions de robotique, du changeur d’outil à l’équilibrage d’axe en passant par le mécanisme anti-collision, pour la robotique industrielle et la robotique de construction légère. 

Produits


Composants de la robotique


RÉFÉRENCES CLIENTS

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Accessoires pour robots - Changeur d'outils WWR en action
Référence des composants
Automatisation de laboratoire avec des robots ABB

Changeurs d‘outils
Série FWR

  • Changement d’outil automatisé sans commande externe
  • Changement d’outil manuel
  • Transfert de supports en option
plus
LWR-HRC-02
  • Pinces collaboratives certifiées DGUV
  • Servocommande avec contrôleur intégré
  • Version sensible
  • Contrôle IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo
plus
1. Werkzeugwechsler
  • Changement d’outil automatisé sans commande externe
  • Changement d’outil manuel
  • Transfert de supports en option
plus
2. LWR-HRC-02
  • Pinces collaboratives certifiées DGUV
  • Servocommande avec contrôleur intégré
  • Version sensible
  • Contrôle IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo
plus
Référence des composants
Chargement et déchargement des plaques de microtitration dans les laboratoires

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
2. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Installation de soudage par bossage AKE

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
Référence des composants
Manipulation automatisée des échantillons

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus

Joint tournant
Série DVR

  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
2. Unités de rotation
  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus
3. Joints tournants
  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus
Référence des composants
Manipulation de pièces métalliques

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Montage du disque

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
LWR
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Référence des composants
Pince à cornet de glace
Référence des composants
Produits MATCH et KUKAs LBR iisy
Référence des composants
Changeur pour salles blanches
Référence des composants
Équipement d'une presse plieuse

Catalogues, brochures et dépliants

Catalog
Technique de manutention 2 / Accessoires pour robots

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message