Pinces concentrique trois mors
Série GD300

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Construction compacte
    Réduit les irrégularités du contour de votre application
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Ouverture à ressort O
  • Force élevée S
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Vue Debug
Caractéristiques de sécurité en cas de chute d'énergie (Mode: OR)
Course par mors [mm]
Force de préhension [N]
Longueur du mors de préhension [mm]
50
Poids de la pince [kg]
Reduced view
Taille de fabrication: GD303
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD303N-C3 [mm]200 [N]230 [N]
GD303NC-C3 [mm]270 [N]
GD303NO-C3 [mm]300 [N]
Taille de fabrication: GD304
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD304N-C4 [mm]450 [N]500 [N]
GD304NC-C4 [mm]650 [N]
GD304NO-C4 [mm]700 [N]
GD304S-C2 [mm]1000 [N]1100 [N]
GD304SC-C2 [mm]1400 [N]
GD304SO-C2 [mm]1500 [N]
Taille de fabrication: GD306
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD306N-C6 [mm]750 [N]800 [N]
GD306NC-C6 [mm]1000 [N]
GD306NO-C6 [mm]1050 [N]
GD306S-C3 [mm]1600 [N]1750 [N]
GD306SC-C3 [mm]2150 [N]
GD306SO-C3 [mm]2300 [N]
Taille de fabrication: GD308
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD308N-C8 [mm]1200 [N]1300 [N]
GD308NC-C8 [mm]1800 [N]
GD308NO-C8 [mm]1900 [N]
GD308S-C4 [mm]2600 [N]2800 [N]
GD308SC-C4 [mm]3800 [N]
GD308SO-C4 [mm]4000 [N]
Taille de fabrication: GD310
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD310N-C10 [mm]2000 [N]2100 [N]
GD310NC-C10 [mm]2800 [N]
GD310NO-C10 [mm]2900 [N]
GD310S-C5 [mm]4400 [N]4600 [N]
GD310SC-C5 [mm]6200 [N]
GD310SO-C5 [mm]6400 [N]
Taille de fabrication: GD312
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD312N-C12 [mm]3500 [N]3600 [N]
GD312NC-C12 [mm]4150 [N]
GD312NO-C12 [mm]4250 [N]
GD312S-C6 [mm]7600 [N]7850 [N]
GD312SC-C6 [mm]9000 [N]
GD312SO-C6 [mm]9250 [N]
Taille de fabrication: GD316
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD316N-C16 [mm]6500 [N]6600 [N]
GD316NC-C16 [mm]8600 [N]
GD316NO-C16 [mm]8700 [N]
GD316S-C8 [mm]14000 [N]14400 [N]
GD316SC-C8 [mm]18700 [N]
GD316SO-C8 [mm]19100 [N]
Taille de fabrication: GD320
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD320N-C20 [mm]8200 [N]8450 [N]
GD320S-C10 [mm]18150 [N]18700 [N]
Taille de fabrication: GD330
N° de commandeCourse par morsForce de préhension à la fermetureForce de préhension à l'ouverture 
GD330N-C30 [mm]15300 [N]15550 [N]
GD330S-C15 [mm]34150 [N]34700 [N]
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Came de détection intégrée et réglable
    pour la détection directe des mors de préhension
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité (10)