Technique de manutention

Forts de plus de 40 années d’expérience, nous sommes le premier fabricant et fournisseur de composants et de systèmes de manutention pneumatiques, pneumatiques intelligents et électriques. 

PRODUITS


Composants de la technique de manutention


SAISIR. TOURNER. PIVOTER.

Dans la technique de manutention, des pièces à usiner ou des outils sont automatiquement manipulés dans le secteur industriel. La technologie qui se cache derrière nos produits est dérivée des multiples possibilités de mouvement de la main humaine . Il en résulte un nombre apparemment infini de possibilités de manipulation.

Marché mondial. Fort de plus de 40 ans d’expérience, Zimmer Group est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et la fourniture de composants et systèmes de manutention pneumatiques et électriques. Notre portefeuille est tout aussi large que varié. Notre propre travail de recherche et de développement a permis de réaliser des innovations exemplaires pour l’automatisation des processus.

Solutions pour les clients. Nous sommes un interlocuteur compétent pour répondre à vos besoins spécifiques et développons les composants et les systèmes dont vous avez besoin. Pour concevoir des solutions personnalisées, nous faisons preuve de flexibilité en termes de technique, de processus, d’ingénierie et de coûts.

Composants. Plus de 3 000 pinces standardisées, unités de pivotement, robotique et bien plus encore. Nous proposons une gamme complète de produits technologiques haut de gamme et compétitifs ainsi qu’un service de livraison performant.

Semi-standard. Notre construction modulaire rend possible des configurations individuelles et fait grimper les taux d’innovation des processus d’automatisation.

Zimmer Group dessert tous les domaines et offre :

  • Environ 3 000 produits en catalogue
  • Des solutions spécifiques aux clients
  • Des systèmes de préhension et de manutention prêts à être installés
  • Un service personnalisé

Technologie phare : Pince Zimmer Group

  • Steel Linear Guide – Le concept de guidage sophistiqué : le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d’augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine.
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle : adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d’un guidage étanche jusqu’à IP67 et d’une protection contre la corrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production, mais aussi les coûts de processus et de stockage associés.
  • Aluminium Linear Guide – L’alternative : la version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage dentés.

Durable

Répondant aux besoins de nos clients, notre gamme de produits met à disposition une solution adaptée à chaque application. La série 5000 constitue pour vous une offre « sérénité » : avec protection contre la corrosion, IP67 et 30 millions de cycles sans entretien.

Universelle

Les pinces mécatroniques rendent chaque production plus flexible. Depuis 1992, elles sont un composant majeur de notre gamme de produits, car elles associent une puissance maximale à une utilisation simple. La série 5000 associe ainsi les caractéristiques des techniques pneumatiques, électriques et hybrides.

PRÉCISE

Depuis 1980, les pinces sont développées et continuellement améliorées par nos soins. Vous retrouverez dans chacune de nos pinces notre longue expérience, tout particulièrement dans nos pinces universelles haut de gamme GPP5000.
 


AUTRES RÉFÉRENCES DANS LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE DE MANUTENTION

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
Référence des composants
Automatisation des machines-outils

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
Référence des composants
Cellule de typographie et de reliure

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Changeur d'outils pour les applications de soudage

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Chargement et déchargement d'une machine

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus

Support angulaire
Série WFR

1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Déchargement de la machine avec pince centrale à 3 mâchoires

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Insertion automatisée d'écrous en T

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Référence des composants
Manipulation des gobelets à café

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Référence des composants
Manipulation des pôles de batterie

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

  • Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
  • Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
  • Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
plus
Référence des composants
Manipulation des tubulures de sachets

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
Référence des composants
Pince IO-Link pour bagues d'étanchéité d'arbres radiaux

Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS

  • Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
  • Pour une absorbtion de forces et de couples élevés
plus
1. Pinces pour applications particulières
  • Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
  • Pour une absorbtion de forces et de couples élevés
plus
Référence des composants
Pince de montage à joint torique

Pinces parallèles deux mors
Série GEP5000

Référence des composants
Pince pour roue d'engrenage

Pince à aiguilles
Série ST

  • Course règlable par une bague de règlage de 0 à 2 mm
  • Vérin pneumatique simple effet rappel par ressort
plus
1. Pinces pour applications particulières
  • Course règlable par une bague de règlage de 0 à 2 mm
  • Vérin pneumatique simple effet rappel par ressort
plus
Référence des composants
Pince à aiguilles pour éponges de polissage

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Référence des composants
Pinces pour l'agriculture d'intérieur

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Pinces pour le montage de platines avec broches

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Pinces pour le ponçage et l'ébavurage

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

  • Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
  • Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
  • Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
plus
Référence des composants
Préhenseur dans une visseuse automatique

Pinces angulaires deux mors
Série DGK

  • Capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
  • Vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation
plus
1. Pinces angulaires deux mors
  • Capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
  • Vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation
plus
Référence des composants
Préhension d'emballages plastiques

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Préhension de pièces carrées

Joint tournant
Série DVR

  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus

Support angulaire
Série WFR

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Joints tournants
  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus
3. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence des composants
Technologie du Verseau

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
WWR dans la construction de carrosseries

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Référence des composants
ZING Doses de méthadone

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Référence des composants
Ébavurage précis

Pinces parallèles deux mors
Série GP

  • Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
  • A fait ses preuves dans différentes applications
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
  • A fait ses preuves dans différentes applications
plus
Référence des composants
Étiqueter
Référence des composants
Fabrication de pignons de direction pour les systèmes de direction de voitures particulières
Référence des composants
GPP5000 en action dans le traitement des métaux
Référence des composants
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Référence des composants
La robotique avec la télécommande HoloLens
Référence des composants
Mise à disposition individualisée de boissons
Référence des composants
Pinces pour la performance de danse
Référence des composants
Postes de travail collaboratifs pour l'assemblage
Référence des composants
Production de composants de brûleurs à mazout
Référence des composants
Préhension et usinage pour les pièces pliées en fil
Référence des composants
Remplissage et scellage en salle blanche
Référence des composants
Système MRK avec un préhenseur pour la collaboration homme-robot (série HRC)
Référence des composants
Système d'inspection dans l'industrie pharmaceutique
Référence des composants
Système de plafonnement automatique

FAQ – Foire aux questions SUR LA TECHNIQUE DE MANUTENTION

Qu’est-ce que la technique de manutention ?

La technique de manutention traite de l’automatisation de tâches telles que la préhension, le déplacement et le positionnement de pièces à usiner ou de matériaux. Elle est utilisée dans l’industrie, la logistique et la fabrication.

Quels sont les avantages de la manutention automatisée ?

Les systèmes de manutention automatisés améliorent l’efficacité, réduisent les erreurs et diminuent les coûts de main-d’œuvre. Ils permettent un positionnement précis et augmentent la vitesse de production.

Quels sont les différents types de pinces ?

Nous distinguons entre les pinces parallèles deux mors, les pinces angulaires deux mors, les pinces angulaires trois mors et les pinces à vide. À cela s’ajoutent des pinces coupantes, des répartiteurs et des types de pinces spécialisées, comme les pinces à aiguilles ou magnétiques, pour des formes et des matériaux spécifiques. Un défi particulier dans la technique de manutention est la collaboration sûre entre l’homme et le robot. C’est à ce niveau qu’interviennent les pinces HRC dotées de caractéristiques de sécurité particulières.

Vous pouvez facilement tester quelle pince est adaptée à votre application grâce à notre moteur de recherche pour produits de préhension.

Accéder au moteur de recherche pour produits

Catalogues, brochures et dépliants

Catalog
Technique de manutention 1

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message