Éjecteur à vide
Série ZMP

- Puissant
- Débit volumétrique : 1364 l/min - 5456 l/min
- Consommation d'air : 608 l/min - 2144 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Excellente performance
Idéal pour les applications nécessitant un débit extrêmement élevé. En outre, plusieurs raccords de vide peuvent être intégrés.