Unité multifonction

- Tête multifonctions modulaire pour l’implémentation de diverses fonctions sur le module de traitement
- Construction spécifique au projet de la tête multifonctions pour un encombrement et un temps de changement d’outils réduits
- Traitement du bois, des matériaux composés et des plastiques
- Mécanisme de perçage pour usinage de trous individuels et en série
- Nombre de broches et disposition variables, réglables individuellement
- Unités de préhension et de manutention pour la manipulation de pièces
- Groupes de perçage de toutes sortes
- Broche motorisée adaptable
- Module de réglage des pieds à socles