Pince angulaire deux mors
Série GZ1000

"L’application leader"
- Qualité exceptionnelle et fonctionnalité réunies
Cette pince de levage est l’une des meilleures sur le marché ; votre application est donc plus économique et plus fonctionnelle - Fixation variable
Décidez vous-même si vous souhaitez une fixation par vis ou contre-écrous ou à l’aide d’un système de serrage modulaire - Détection fiable
À la différence de nombreux produits établis sur le marché, vous pouvez ici différencier les « pièces disponibles » des « pièces non disponibles »
Caractéristiques de la série
- 2 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur inductif
- Mors en dents de scie sans détection
- Mors en dents de scie avec détection
- Modèle pour la mise en place de mors de préhension sur mesure

- Mors de préhension
disponible en différentes formes - Détection de positionnement
Par détecteur inductif de proximité - Ressort de rappel
pour l´ouverture de la pince - Fixation et positionnement
par trous débouchant et trous filetés - Entraînement
vérin simple effet pneumatique - Corps
léger et robuste en aluminium anodisé - Fixation et positionnement
par filetage contre-écrou et ajustement - Alimentation d‘énergie