Éjecteur à vide
Série ZQ

- Puissant
- Débit volumétrique : 44 l/min - 85 l/min
- Consommation d'air : 26 l/min - 40 l/min
- Niveau de vide max. : -90 kPa
- Temps de cycle élevés
Manipulation efficace grâce au soufflage passif pour une libération rapide de la pièce. Compact, économe en énergie et idéal pour les processus automatisés.