Changeur d’outil

Nos changeurs d’outils vous offrent la solution parfaite pour maximiser la flexibilité et la productivité de vos processus de fabrication. Conçus pour une précision et une durabilité maximales, ils permettent de passer rapidement et en toute sécurité d’un outil à l’autre. Des systèmes compacts aux modèles très complexes pour les applications industrielles, vous trouverez chez nous le changeur d’outils adapté à vos exigences individuelles. Parcourez notre sélection et découvrez la diversité de nos produits innovants, qui rendent vos processus de production plus efficaces et augmentent votre compétitivité.


TECHNOLOGIE PHARE : CHANGEUR D’OUTIL

  • « Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression » : un système redondant généré par la combinaison d’un accumulateur à ressort et d’un dispositif d’auto-maintien mécanique garantit la sécurité de votre machine
  • « Construction ultra plate » : ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • « Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides » : quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences

Varié

Vous souhaitez installer individuellement votre machine et disposer librement du transfert des fluides ? Vous pouvez choisir chez nous parmi toute une diversité d’éléments énergétiques normalisés. Nous développons également volontiers une solution spécifique au client pour vous.
 

Normalisé

L’encombrement en hauteur réduit la capacité de charge de votre robot. Nos composants de robotique sont donc extrêmement plats et peuvent être associés à d’autres sans nécessiter une plaque d’adaptation supplémentaire. Le montage direct côté robot se fait via la bride de vissage conformément à la norme EN ISO 9409-1.

Sécurité certifiée

Nous faisons de la sécurité de la production une priorité dans notre entreprise. Nos changeurs d’outil vous offrent une fiabilité maximale, avec des capteurs intégrés, des ressorts montés pour maintenir la force et des boulons de verrouillage en ligne extrêmement robustes.


Centre d’intérêt : L’importance des changeurs d’outils

Dans la robotique, les changeurs d’outils jouent un rôle déterminant. Apprenez-en plus ici sur le contexte et les raisons pour lesquelles les changeurs d’outils ne doivent pas être sous-estimés en tant qu’élément clé de l’automatisation complète.

EN SAVOIR PLUS


RÉFÉRENCES CLIENTS

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Accessoires pour robots - Changeur d'outils WWR en action

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Changeur d'outils pour les applications de soudage

Changeurs d‘outils
Série FWR

  • Changement d’outil automatisé sans commande externe
  • Changement d’outil manuel
  • Transfert de supports en option
plus
LWR-HRC-02
  • Pinces collaboratives certifiées DGUV
  • Servocommande avec contrôleur intégré
  • Version sensible
  • Contrôle IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo
plus
1. Werkzeugwechsler
  • Changement d’outil automatisé sans commande externe
  • Changement d’outil manuel
  • Transfert de supports en option
plus
2. LWR-HRC-02
  • Pinces collaboratives certifiées DGUV
  • Servocommande avec contrôleur intégré
  • Version sensible
  • Contrôle IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo
plus
Référence des composants
Chargement et déchargement des plaques de microtitration dans les laboratoires

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
2. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Installation de soudage par bossage AKE

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • moteur électrique DC avec encodeur´
  • IO-Link embarqué
plus
Référence des composants
Manipulation automatisée des échantillons

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
Montage du disque

Changeurs d‘outils
Série WWR

  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  • Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Référence des composants
WWR dans la construction de carrosseries
Référence des composants
Changeur pour salles blanches

Vous avez des questions ?

Données personnelles
Message