Pinces concentrique trois mors
Série GD

"L’application flexible"
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
Un seul type de pince vous permet de couvrir de nombreuses variantes d’application - Mors de préhension fournis
Réduit vos frais de construction et de fabrication et le temps de mise en service - Réglage de la course en continu
La limitation de la course disponible en option vous permet d’ajuster la course individuellement à votre application ; la détection de la course est également possible
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur inductif

- Préhension sur trajectoire circulaire
pour pièces de diamètres différents - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Réducteur planétaire
mouvement synchrone des mors de la pince - Les goupilles normalisées servent de mors
- Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
radiale et axiale - Dépassement de l‘arbre
pour le montage d‘accesoires, par exemple, détection