AXES COURSE LONGUE

ENTRAÎNEMENTS LINÉAIRES POUR VOS PROCESSUS DE MANUTENTION

PRÉCISION, DYNAMIQUE ET VITESSE

Les axes course longue sont des composants essentiels dans la technique d’automatisation et offrent des solutions fiables pour des mouvements linéaires précis sur de grandes distances. Les axes à broche et les axes à courroie crantée ont particulièrement fait leurs preuves dans ce domaine. Les axes à broche se distinguent par leur haute précision et leurs forces d’avance élevées, idéales pour les applications qui exigent précision et capacité de charge. Les axes à courroie crantée, quant à eux, séduisent avec leur dynamique et leur vitesse élevées qui les rendent parfaits pour les mouvements rapides et les grandes zones de travail. Découvrez les avantages des deux types d’axes et apprenez comment accroître l’efficacité dans votre production avec les séries AMS et AMB.

DEMANDER UNE OFFRE MAINTENANT  BROCHURE

NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES

Forces et couples élevés
Le profil d’axe optimisé permet, en combinaison avec le rail de guidage intégré, d’absorber un maximum de forces et de couples.

Chaîne d’entraînement en option
Si cela est souhaité, avec chaîne d’entraînement comprenant accouplement, réducteur, moteur, appareil de régulation d’entraînement et autres accessoires.

Vitesses de déplacement maximales
Le support de broche en option permet d’obtenir des vitesses de rotation élevées même avec de longues courses et donc des vitesses de déplacement élevées sans heurt.

Temps de cycle courts
Des vitesses maximales pouvant atteindre jusqu’à 5 m/s et des accélérations pouvant atteindre jusqu’à 50 m/s² sont possibles.

Élément de serrage intégré
L’élément de serrage optionnel permet d’obtenir des forces de serrage élevées sans irrégularité du contour ni grandes longueurs de construction.

Axes avec entraînement de courroie crantée

 Caractéristiques techniques
TailleCourse max. [mm]Vitesse max. [m/s] Accélération max. [m/s²] Force de maintien [N]
AMB0401 810450-
AMB0605 670550400/300
AMB0805 610550650/450
AMB1205 5505501.200/850

Axes avec entraînement de la broche

 Caractéristiques techniques
TailleCourse max. [mm]Vitesse max. [m/s] Accélération max. [m/s²] Force de maintien [N]
AMS0409000,530-
AMS0601 9701,530250/150
AMS0802 100230500/320
AMS1202 3003,2301.000/800

Axes course longue avec entraînement de courroie crantée

DÉTAILS DE LA SÉRIE AMB

Chariots
La série AMB convainc avec trois longueurs de chariot et jusqu’à deux chariots par axe qui supportent de manière fiable des charges élevées. De nombreux filetages avec des trous d’ajustage et des douilles de centrage permettent une fixation reproductible. Grâce aux aimants montés par défaut sur le chariot, il est possible d’intégrer facilement des capteurs magnétiques optionnels - même ultérieurement.
ENTRAÎNEMENT DE COURROIE CRANTÉE
Conçus pour des vitesses et des accélérations maximales, les axes linéaires avec entraînement de courroie crantée sont particulièrement adaptés aux applications qui requièrent une dynamique élevée, des temps de cycle courts et une grande course. En outre, ils marquent des points en termes de couples d’entraînement et de grande sécurité antidécrochage.
SYSTÈME DE GUIDAGE
Le chariot à billes offre une capacité de charge et une longévité inégalées. Grâce aux raccords de graissage intégrés des deux côtés du chariot, une maintenance simple est garantie quelle que soit la situation de montage. Il est également possible d’utiliser des systèmes de lubrification automatisés.
Élément de serrage
Pour plus de sécurité, les axes à courroie crantée peuvent être livrés avec ou sans élément de serrage intégré, selon les exigences. L’élément de serrage optionnel s’intègre parfaitement dans le chariot. Il n’y a donc aucune irrégularité du contour ni augmentation de la longueur de construction. Grâce au type NC, la position peut être maintenue de manière sûre même sans air comprimé, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie et de coûts.
Bande de recouvrement et déviation
La bande de recouvrement optionnelle protège de manière fiable l’intérieur de l’axe contre les facteurs extérieurs et contribue à augmenter la durée de vie au maximum. En s’enclenchant dans le profilé de l’axe, la bande de recouvrement obture le profilé de manière sûre contre la poussière et la saleté et le maintient en place de manière fiable.
CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT
L’axe linéaire avec entraînement de courroie crantée de série AMB peut être livré en option avec une chaîne d’entraînement comprenant accouplement, réducteur, moteur, appareil de régulation d’entraînement et autres accessoires. La structure symétrique garantit une connexion simple des composants d’entraînement coordonnés sélectionnés dans quatre positions possibles.
1. Chariots
La série AMB convainc avec trois longueurs de chariot et jusqu’à deux chariots par axe qui supportent de manière fiable des charges élevées. De nombreux filetages avec des trous d’ajustage et des douilles de centrage permettent une fixation reproductible. Grâce aux aimants montés par défaut sur le chariot, il est possible d’intégrer facilement des capteurs magnétiques optionnels - même ultérieurement.
2. ENTRAÎNEMENT DE COURROIE CRANTÉE
Conçus pour des vitesses et des accélérations maximales, les axes linéaires avec entraînement de courroie crantée sont particulièrement adaptés aux applications qui requièrent une dynamique élevée, des temps de cycle courts et une grande course. En outre, ils marquent des points en termes de couples d’entraînement et de grande sécurité antidécrochage.
3. SYSTÈME DE GUIDAGE
Le chariot à billes offre une capacité de charge et une longévité inégalées. Grâce aux raccords de graissage intégrés des deux côtés du chariot, une maintenance simple est garantie quelle que soit la situation de montage. Il est également possible d’utiliser des systèmes de lubrification automatisés.
4. Élément de serrage
Pour plus de sécurité, les axes à courroie crantée peuvent être livrés avec ou sans élément de serrage intégré, selon les exigences. L’élément de serrage optionnel s’intègre parfaitement dans le chariot. Il n’y a donc aucune irrégularité du contour ni augmentation de la longueur de construction. Grâce au type NC, la position peut être maintenue de manière sûre même sans air comprimé, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie et de coûts.
5. Bande de recouvrement et déviation
La bande de recouvrement optionnelle protège de manière fiable l’intérieur de l’axe contre les facteurs extérieurs et contribue à augmenter la durée de vie au maximum. En s’enclenchant dans le profilé de l’axe, la bande de recouvrement obture le profilé de manière sûre contre la poussière et la saleté et le maintient en place de manière fiable.
6. CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT
L’axe linéaire avec entraînement de courroie crantée de série AMB peut être livré en option avec une chaîne d’entraînement comprenant accouplement, réducteur, moteur, appareil de régulation d’entraînement et autres accessoires. La structure symétrique garantit une connexion simple des composants d’entraînement coordonnés sélectionnés dans quatre positions possibles.

Axes course longue avec entraînement de la broche

DÉTAILS DE LA SÉRIE AMS

Chariots
Les axes linéaires avec entraînement de la broche de série AMS convainquent avec deux longueurs de chariot et jusqu’à deux chariots par axe, ainsi que des trous filetés et de centrage permettant des fixations résistantes et reproductibles. Grâce aux aimants montés par défaut sur le chariot, il est possible d’intégrer facilement des capteurs magnétiques optionnels - même ultérieurement.
ENTRAÎNEMENT DE LA BROCHE
Les axes à broche se distinguent par leur précision, leur rigidité et leurs forces d’avance élevées. Grâce à l’écrou de la vis à billes, ils permettent des mouvements très précis avec peu de frottement. Grâce aux quatre pas de vis par taille, les axes peuvent être adaptés de manière optimale à l’application correspondante.
SUPPORT DE BROCHE
Le support de broche modulaire et innovant empêche efficacement toute oscillation de la broche à vitesse de rotation élevée et permet ainsi des vitesses de déplacement maximales - même pour les grandes courses.
ÉLÉMENT DE SERRAGE
Pour plus de sécurité, les axes à broche peuvent être livrés avec ou sans élément de serrage intégré, selon les exigences. L’élément de serrage optionnel s’intègre parfaitement dans le chariot. Il n’en résulte ni des chariots plus longs ni des irrégularités du contour. Grâce au type NC, la position peut être maintenue de manière sûre même sans air comprimé, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie et de coûts.
BANDE DE RECOUVREMENT ET DÉVIATION
La bande de recouvrement optionnelle protège de manière fiable l’intérieur de l’axe contre les facteurs extérieurs et contribue à augmenter la durée de vie au maximum. En s’enclenchant dans le profilé de l’axe, la bande de recouvrement obture le profilé de manière sûre contre la poussière et la saleté et le maintient en place de manière fiable.
CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT
En option, la série AMS peut être adaptée à votre application avec une chaîne d’entraînement complète comprenant accouplement, moteur, appareil de régulation d’entraînement et autres accessoires.
1. Chariots
Les axes linéaires avec entraînement de la broche de série AMS convainquent avec deux longueurs de chariot et jusqu’à deux chariots par axe, ainsi que des trous filetés et de centrage permettant des fixations résistantes et reproductibles. Grâce aux aimants montés par défaut sur le chariot, il est possible d’intégrer facilement des capteurs magnétiques optionnels - même ultérieurement.
2. ENTRAÎNEMENT DE LA BROCHE
Les axes à broche se distinguent par leur précision, leur rigidité et leurs forces d’avance élevées. Grâce à l’écrou de la vis à billes, ils permettent des mouvements très précis avec peu de frottement. Grâce aux quatre pas de vis par taille, les axes peuvent être adaptés de manière optimale à l’application correspondante.
3. SUPPORT DE BROCHE
Le support de broche modulaire et innovant empêche efficacement toute oscillation de la broche à vitesse de rotation élevée et permet ainsi des vitesses de déplacement maximales - même pour les grandes courses.
4. ÉLÉMENT DE SERRAGE
Pour plus de sécurité, les axes à broche peuvent être livrés avec ou sans élément de serrage intégré, selon les exigences. L’élément de serrage optionnel s’intègre parfaitement dans le chariot. Il n’en résulte ni des chariots plus longs ni des irrégularités du contour. Grâce au type NC, la position peut être maintenue de manière sûre même sans air comprimé, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie et de coûts.
5. BANDE DE RECOUVREMENT ET DÉVIATION
La bande de recouvrement optionnelle protège de manière fiable l’intérieur de l’axe contre les facteurs extérieurs et contribue à augmenter la durée de vie au maximum. En s’enclenchant dans le profilé de l’axe, la bande de recouvrement obture le profilé de manière sûre contre la poussière et la saleté et le maintient en place de manière fiable.
6. CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT
En option, la série AMS peut être adaptée à votre application avec une chaîne d’entraînement complète comprenant accouplement, moteur, appareil de régulation d’entraînement et autres accessoires.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

Données personnelles
Message