AMR
Série Miles

  • Un système complet harmonisé intégrant matériel, logiciel et service
    L’ARM de Zimmer Group est fourni avec un service complet. De la simulation et de l’analyse des flux de marchandises pour la navigation jusqu’à la gestion de flotte entièrement automatisée, y compris la connexion à votre système ERP. Le système est installé chez vous et votre personnel d’exploitation reçoit une formation complète. Afin de sécuriser vos flux logistiques, notre service se tient par la suite à votre disposition à tout moment.
  • Des concepts et structures sur mesure
    Pour répondre aux différentes exigences de l’intralogistique, il faut des solutions d’automatisation plus flexibles. Nous vous accompagnons en vous proposant des possibilités de montage modulaire de l’AMR et en tenant compte des besoins individuels de votre entreprise.
  • Longue durée de vie et gestion intelligente des batteries
    Pour garantir un fonctionnement avec le moins d’interruptions possible, nos ARM sont fournis avec une technologie de batterie de pointe de façon à garantir un temps de conduite de 10 heures. Par ailleurs, le temps de charge peut être inférieur à deux heures, pour passer de 0 à 100 %.
Caractéristiques de la série