AMR
Série Miles

- Un système complet harmonisé intégrant matériel, logiciel et service
L’ARM de Zimmer Group est fourni avec un service complet. De la simulation et de l’analyse des flux de marchandises pour la navigation jusqu’à la gestion de flotte entièrement automatisée, y compris la connexion à votre système ERP. Le système est installé chez vous et votre personnel d’exploitation reçoit une formation complète. Afin de sécuriser vos flux logistiques, notre service se tient par la suite à votre disposition à tout moment. - Des concepts et structures sur mesure
Pour répondre aux différentes exigences de l’intralogistique, il faut des solutions d’automatisation plus flexibles. Nous vous accompagnons en vous proposant des possibilités de montage modulaire de l’AMR et en tenant compte des besoins individuels de votre entreprise. - Longue durée de vie et gestion intelligente des batteries
Pour garantir un fonctionnement avec le moins d’interruptions possible, nos ARM sont fournis avec une technologie de batterie de pointe de façon à garantir un temps de conduite de 10 heures. Par ailleurs, le temps de charge peut être inférieur à deux heures, pour passer de 0 à 100 %.
Caractéristiques de la série
- Intégration dans le système ERP
- Conforme à la norme VDA 5050 et Natural Navigation
- Chargement par induction
- Jusqu'à 2.000 kg de capacité de charge
- Jusqu'à 1.500 kg de capacité de charge
- Sécurité basée sur la technologie Sick
- IP54
- Jusqu'à 500 kg de capacité de charge
- Variante avec entraînement omnidirectionnel
- Un service complet
- Mise en service
- Planification du hall et de la flotte AMR par simulation
- Intégration complète dans l'ensemble du processus de production
- Interface utilisateur conviviale
- Course de 80 mm
- Jusqu'à 10 h d'autonomie
- Jusqu'à 6 km/h de vitesse de déplacement
- Jusqu'à 5,4 km/h de vitesse de déplacement
- Pente de 5% maximum
- Pente de 7% maximum
- Batterie longue durée avec tension de bord de 48 V
- 2 h de temps de charge
- 1,5 h de temps de charge (0-100%)
- Course de 55 mm