Équilibrages d'axe
Série FGR

- Processus d’assemblage flexible
Exécutez des processus d’assemblage très délicats en très peu de temps et de manière flexible - Vérin pneumatique à simple effet
Pour une commande simple et des frais de raccordement réduits - Fixation centrée et excentrée possible
Pour un déroulement optimal du processus, vous pouvez, selon les exigences, bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage
Bride de raccordement du robot [EN ISO 9409-1]
Poids de manutention max. [kg]
20
Taille de fabrication: FGR1040 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Déviation horizontale +/- | Angle de torsion max. | |
---|---|---|---|---|
FGR1040 | TK 40 | 2 [mm] | 12 [°] | |
Taille de fabrication: FGR1050 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Déviation horizontale +/- | Angle de torsion max. | |
FGR1050 | TK 50 | 4 [mm] | 9 [°] | |

- Alimentation d‘énergie
Centrale - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Entrainement du bridage excentrique
vérin pneumatique simple effet avec rondelle de frottement - Entrainement centrage
Par trois vérins pneumatiques coniques disposés à 120° - Alimentation d'énergie
bridage excentrique - Transmission de force
direct et précis par cône et rondelle de frottement - Compliance
compensation des alignements d´axes sans efforts mécaniques accepte jusqu´à +/- 4m/m de déport en X- et Y