...
Accueil
Produits
Composants
Technique de manutention
Accessoires
Accueil
Produits
Composants
Technique de manutention
Accessoires
Série GBV
Prolongements des mors
Série GBV
Éléments de guidage GBV positionnables à volonté, même à différentes distances de la pince
Le raccord à la pince s'effectue via des tiges filetées
Présentation
Vue Debug
N° de commande
Poids
Mr
Mx
GBV36
0.13 [kg]
650 [Nm]
20 [Nm]
+
+
GBV50
0.37 [kg]
1500 [Nm]
45 [Nm]
+
+
GBV72
1.3 [kg]
4000 [Nm]
80 [Nm]
+
+