Technique de manutention
Forts de plus de 40 années d’expérience, nous sommes le premier fabricant et fournisseur de composants et de systèmes de manutention pneumatiques, pneumatiques intelligents et électriques.
Composants de la technique de manutention
SAISIR. TOURNER. PIVOTER.
Dans la technique de manutention, des pièces à usiner ou des outils sont automatiquement manipulés dans le secteur industriel. La technologie qui se cache derrière nos produits est dérivée des multiples possibilités de mouvement de la main humaine . Il en résulte un nombre apparemment infini de possibilités de manipulation.
Marché mondial. Fort de plus de 40 ans d’expérience, Zimmer Group est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et la fourniture de composants et systèmes de manutention pneumatiques et électriques. Notre portefeuille est tout aussi large que varié. Notre propre travail de recherche et de développement a permis de réaliser des innovations exemplaires pour l’automatisation des processus.
Solutions pour les clients. Nous sommes un interlocuteur compétent pour répondre à vos besoins spécifiques et développons les composants et les systèmes dont vous avez besoin. Pour concevoir des solutions personnalisées, nous faisons preuve de flexibilité en termes de technique, de processus, d’ingénierie et de coûts.
Composants. Plus de 3 000 pinces standardisées, unités de pivotement, robotique et bien plus encore. Nous proposons une gamme complète de produits technologiques haut de gamme et compétitifs ainsi qu’un service de livraison performant.
Semi-standard. Notre construction modulaire rend possible des configurations individuelles et fait grimper les taux d’innovation des processus d’automatisation.
Zimmer Group dessert tous les domaines et offre :
- Environ 3 000 produits en catalogue
- Des solutions spécifiques aux clients
- Des systèmes de préhension et de manutention prêts à être installés
- Un service personnalisé
Technologie phare : Pince Zimmer Group
- Steel Linear Guide – Le concept de guidage sophistiqué : le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d’augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine.
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle : adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d’un guidage étanche jusqu’à IP67 et d’une protection contre la corrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production, mais aussi les coûts de processus et de stockage associés.
- Aluminium Linear Guide – L’alternative : la version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage dentés.

Durable
Répondant aux besoins de nos clients, notre gamme de produits met à disposition une solution adaptée à chaque application. La série 5000 constitue pour vous une offre « sérénité » : avec protection contre la corrosion, IP67 et 30 millions de cycles sans entretien.

Universelle
Les pinces mécatroniques rendent chaque production plus flexible. Depuis 1992, elles sont un composant majeur de notre gamme de produits, car elles associent une puissance maximale à une utilisation simple. La série 5000 associe ainsi les caractéristiques des techniques pneumatiques, électriques et hybrides.



PRÉCISE
Depuis 1980, les pinces sont développées et continuellement améliorées par nos soins. Vous retrouverez dans chacune de nos pinces notre longue expérience, tout particulièrement dans nos pinces universelles haut de gamme GPP5000.

FAQ – Foire aux questions SUR LA TECHNIQUE DE MANUTENTION
La technique de manutention traite de l’automatisation de tâches telles que la préhension, le déplacement et le positionnement de pièces à usiner ou de matériaux. Elle est utilisée dans l’industrie, la logistique et la fabrication.
Les systèmes de manutention automatisés améliorent l’efficacité, réduisent les erreurs et diminuent les coûts de main-d’œuvre. Ils permettent un positionnement précis et augmentent la vitesse de production.
Nous distinguons entre les pinces parallèles deux mors, les pinces angulaires deux mors, les pinces angulaires trois mors et les pinces à vide. À cela s’ajoutent des pinces coupantes, des répartiteurs et des types de pinces spécialisées, comme les pinces à aiguilles ou magnétiques, pour des formes et des matériaux spécifiques. Un défi particulier dans la technique de manutention est la collaboration sûre entre l’homme et le robot. C’est à ce niveau qu’interviennent les pinces HRC dotées de caractéristiques de sécurité particulières.
Vous pouvez facilement tester quelle pince est adaptée à votre application grâce à notre moteur de recherche pour produits de préhension.
Catalogues, brochures et dépliants