Pinces parallèles deux mors
Série GP

"L’application endurante"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Cycles très courts
Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- Force élevée S
- IP30
- Capteur magnétique
- Capteur inductif

- Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Came de détection réglable
pour détection de position - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Coulisse
pour une usure réduite - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques