PINCE MAGNÉTIQUE POUR CELLULES RONDES
PRODUCTION DE CELLULES POUR L’ÉLECTROMOBILITÉ
Peu encombrante et puissante
La préhension de cellules rondes dans la fabrication de véhicules électriques représente un défi particulier. Les cellules rondes doivent être rassemblées au cours du processus, et donc rapprochées le plus possible, afin d’exploiter au mieux l’espace limité dans le véhicule. Cela n’est possible que si la pince est dissimulée dans la batterie.
Ce design important pour le processus a été mis en œuvre avec la série HPM2000 et combiné à une force de maintien de 65 N, ce qui permet de maintenir les cellules rondes en toute sécurité, même en cas d’accélération maximale et d’arrêt d’urgence. La faible force de maintien résiduelle, inférieure à 1 N lorsque les aimants sont désactivés, permet non seulement un processus de dépose sûr, mais répond également aux exigences de propreté technique.
La conception modulaire reste prioritaire afin de pouvoir adapter la pince de manière optimale à chaque processus. La pince peut être combinée aussi bien avec un système de détection de la position du piston qu'avec un système de détection de la présence de la batterie. Il existe également des compensateurs d'axe qui, associés à des plaques de centrage, permettent de compenser les défauts d'alignement des cellules qui surviennent au cours des différents processus de fabrication.

MODÈLE À EFFET SIMPLE OU DOUBLE
DISPONIBLE
DÉTECTION SÛRE GRÂCE AU
CAPTEUR INDUCTIF CENTRAL
OPTIMISATION DE L’ENTRAXE
DE LA CELLULE RONDE 46
DÉTAIL DES CARACTÉRISTIQUES
CAPTEURS
Outre la position de l'aimant, le capteur intégré vérifie également de manière fiable la présence de la cellule. Le pôle positif de la cellule est détecté par induction via un poussoir monté sur ressort. De plus, la détection se fait au centre, de sorte qu'une cellule qui ne repose pas correctement sur la surface de contact est détectée à 100%. Ceci constitue un avantage de taille par rapport à la détection latérale car la précision et la fiabilité de la détection sont accrues.
SURFACE DE CONTACT
La série HPM2000 propose deux variantes de couvercle : plat [1] et avec quatre outils de centrage [2]. Le couvercle est découplé électriquement afin d'éviter un déchargement incontrôlé de la cellule via la pince. En cas de dommage, le couvercle peut être facilement remplacé sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de la pince. Le précentrage permet une position précise du support. Afin d'augmenter la densité de la batterie, la géométrie a été conçue de sorte que l'entraxe soit de <47,5 mm.
COMPENSATION Z
La compensation Z, disponible comme accessoire, sert de protection contre les collisions et évite les crashs. De plus, elle compense les différences de hauteur entre les cellules. Cela permet de garantir un contact sûr entre la cellule et la surface de contact. Pour une manutention douce et fiable !
ENTRAÎNEMENT
Selon l'application et les exigences, il est possible de choisir entre deux variantes d'entraînement. La variante à effet simple avec retour par ressort [1] n'a qu'un seul tuyau et nécessite donc moins d'air comprimé. L'entraînement à double effet [2] convainc en revanche par des temps de cycle rapides.