Pinces parallèles deux mors
Série GEP5000

"TOUT en UN"
- Force de préhension à peu près identique à une pince pneumatique comparable
- Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
- Gabarits de perçage de raccordement identiques à une pince pneumatique comparable
- Plug and Play – Solution à un câble, très facile à commander par signal E/S ou IO-Link
- Module de contrôle intégré ACM - force de préhension, durée de déplacement et points de détection réglables
- Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
- Moteur DC sans balais – jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance
Caractéristiques de la série
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP64
- Protection contre la corrosion
- Auto-maintien mécanique
- Joint air de barrage
- Force de préhension réglable
- IO-Link
- Digital I/O

- Accouplement à coin avec guidage forcé
Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Joint double lèvre
Compatibilité IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée - Steel Linear Guide
Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur - Moteur BLDC
Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure - Advanced Control Modul
Module de contrôle intégré avec solution à un câble Force de préhension, durée de déplacement et détection réglables via le panneau de commande sur le boîtier - Chaîne d’entraînement
Association de vis trapézoïdales et d'engrenages Durabilité et robustesse