Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

"L’application performante"

  • Performance plus de 40 % supérieure à celle de l’application de référence
    L’optimisation du poids et de la force diminuent les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites
  • Mors de préhension jusqu’à 50 % plus longs que les mors de référence
    L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Certifié salle propre
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  3. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803)
  5. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  8. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques