Robotique YASKAWA

Dans le contexte de l'automatisation, les exigences et les défis liés à l'utilisation de robots sont de plus en plus variés, notamment en raison de la diversité des tâches – qu'elles se répètent ou qu'elles suivent des séquences de processus différentes. Dans le domaine des robots industriels, Yaskawa couvre toutes les applications des secteurs logistique, pharmaceutique et alimentaire. En outre, la robotique collaborative de Yaskawa combine des aspects importants tels que la performance, la polyvalence, l'accessibilité et la facilité d'utilisation avec la force industrielle. Cela permet non seulement des processus d'automatisation et un travail de haute précision à proximité immédiate de l'homme, mais garantit en même temps un niveau de sécurité maximal.

La vaste gamme d'effecteurs terminaux de Zimmer Group permet de répondre aux défis et aux exigences d'une grande variété d'applications. L'écosystème MATCH est le premier à garantir une compatibilité et une flexibilité maximales dans le domaine de la manutention grâce à une interface de communication universelle et standardisée pour les robots.

VOS AVANTAGES

  • Augmentation de la productivité totale
  • Haute précision pour une amélioration de la qualité
  • Adaptation et optimisation des processus de production
  • Réduction à long terme des coûts de production
  • Mise en œuvre de processus de production complexes

Domaines d’application

L'ÉCOSYSTÈME

Simples à installer, les robots Yaskawa se combinent rapidement et facilement avec la gamme de produits de Zimmer Group grâce aux solutions d'interface standardisées MATCH. De plus, les composants de vide de la société J. Schmalz GmbH peuvent également être intégrés dans l'écosystème MATCH. Cela facilite non seulement l'adaptation aux exigences et processus de fabrication en constante évolution, mais permet également une utilisation aisée pour les applications et projets futurs. 

Les interfaces électriques et mécaniques permettent une intégration complète des robots Yaskawa et des actionneurs de Zimmer Group. L'écosystème MATCH, en particulier, réunit non seulement l'interface mécatronique mais aussi la technique de commande, de sorte qu'en plus du câblage dans le robot, l'adaptation au système de commande et le logiciel sont disponibles. Grâce à l'écosystème MATCH, tous les paramètres de communication importants sont transmis au robot, ce qui garantit une intégration rapide et facile.

Haute précision pour une amélioration de la qualité
Processus plus flexibles et étapes de travail plus rapides
Mise en œuvre de processus de production complexes
Mise en œuvre sur les environnements de travail présentant des risques
Possibilité de manipuler des pièces extrêmement lourdes et volumineuses
Services numériques et maintenance à distance possible

SMART COMMUNICATION MODULE POUR ROBOTS YASKAWA

Mise en service simple grâce au modules clé en main

Grâce aux modules de communication clé en main de Zimmer Group, la commande et l'intégration des pinces intelligentes IO-Link et Digital IO avec les cobots et les robots industriels de YASKAWA deviennent ultra simples. Pour ce faire, le module Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduit le système de communication IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O) et inversement, assurant ainsi l'échange de données pour un maximum d'informations vers la commande du robot. Pour que ce transfert d'informations soit le plus optimal possible, la connexion peut être effectuée à l'aide du câble de connexion approprié pour les composants Yaskawa.


Pince IO-Link au choix

Quelle que soit la pince de Zimmer Group, tous les composants de préhension IO-Link peuvent être utilisés entre la bride spécifique du robot Yaskawa et le cercle primitif ISO via la plaque d'adaptation appropriée. En tant que passerelle pour l'effecteur terminal, le module de communication intégré SCM communique avec la commande du robot et assure ainsi un contrôle complet et simple de l'effecteur terminal, sans interférence et en toute sécurité. L'interface unique permet ainsi une compatibilité maximale avec les robots Yaskawa. L'alimentation électrique est alors directement assurée par le robot : L'information passe ainsi de la bride du robot à la commande du robot YCR1000.


Commande et configuration sans connaissances en programmation

La combinaison de Comfort App et du panneau de commande du YCR1000 permet une commande et une mise en service confortables et directes de la pince via le Teach Pendant et combine ainsi les avantages d'une configuration simple, avec les commandes essentielles pour une programmation efficace et un mode automatique fluide. Les blocs fonctionnels intégrés du logiciel facilitent la mise en service et la programmation et garantissent ainsi une application robotique productive et fiable. Ainsi, l'interaction entre les robots Yaskawa et les effecteurs terminaux de Zimmer Group permet d'obtenir des installations robotiques collaboratives et des robots industriels de haute précision fonctionnant de manière optimale.

Tasmin Spötzl
Product Manager YASKAWA
« En collaboration avec Zimmer Group, nous pouvons équiper des cellules entières avec l’écosystème MATCH. Nous y parvenons également avec d’autres périphériques, internes ou tiers. »

En tant que fabricant de robots, que propose Yaskawa à ses clients ?

Tasmin Schales : « Dans le cadre de l'écosystème, nous avons justement différentes possibilités : nous proposons d'une part des cobots, avec lesquels l'homme peut travailler directement, mais aussi des robots industriels. Les robots Yaskawa sont bleus. »

Kai Kohler (Zimmer Group) : « Pourquoi utilisez-vous pour cela désormais l'écosystème MATCH ? »

Tasmin Schales : « Nous avons vu ici que l'écosystème MATCH correspond exactement à nos robots. Car nous avons précisément la possibilité de connecter des pinces à la fois au cobot et au robot industriel avec la même interface et la même interface logicielle. Par conséquent, quelle que soit la méthode de programmation, nous pouvons toujours utiliser les mêmes interfaces. »

Kai Kohler (Zimmer Group) :​​​​​​​ « Un bref aperçu de l'avenir de la robotique : Où repose l'avenir pour Yaskawa ? »

Tasmin Schales : « Si nous restons dans le domaine de l'écosystème, nous voyons que nous voulons naturellement nous développer et offrir à nos clients la possibilité de trouver chez nous des solutions spécifiques à leur application. Et cela ne se limite donc pas aux pinces. Cela signifie que nous pouvons équiper des cellules entières avec un écosystème MATCH de Zimmer, avec d'autres périphériques, internes ou tiers. »

Kai Kohler (Zimmer Group) :​​​​​​​ « Quels sont les défis pour Yaskawa ? »

Tasmin Schales : « Nous constatons de plus en plus à la fois un besoin d'approfondissement et d'orientation client car nous devons offrir aux clients un peu plus d'options d'entrée dans la robotique, en particulier dans le domaine des cobots. Ces derniers diffèrent légèrement des robots industriels standard. Et c'est exactement là que nous devons diversifier les voies à emprunter pour prendre un peu le client par la main et le guider vers la robotique. »

Kai Kohler (Zimmer Group) : « Très bien, un grand merci pour cette interview et plein de succès ! »

MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE

Trouvez rapidement et facilement la solution adaptée à votre application parmi 2 000 composants robotiques. La recherche intelligente vous guide de manière ciblée vers des suggestions de sélection fondées à l'aide des principaux critères de sélection. En plus des produits proposés, vous pouvez également consulter les données les plus importantes en un coup d'œil. Affinez vos résultats de recherche avec des filtres supplémentaires et des paramètres d'application spécifiques.

MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE

Moteur de recherche pour pinces

Cet outil en ligne vous donne un aperçu de notre vaste gamme de produits et vous permet de trouver les pinces parfaites pour votre application. Triez vos résultats de recherche par course, force de préhension ou type d'entraînement et calculez vos paramètres spécifiques. 

Moteur de recherche pour pinces

Produits

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message