Robotique UNIVERSAL ROBOTS
Les cobots d'Universal Robots sont synonymes de flexibilité maximale, compacité et facilité d'utilisation. La human-robot collaboration inconditionnelle permet de transformer les ambitions en résultats concrets. En particulier, la vaste gamme d'effecteurs terminaux de Zimmer Group, partenaire d'UR Plus, ouvre la voie à l'automatisation en réalisant une infinité d'applications diverses. L'interface de communication universelle, unique et standardisée pour les robots de l'écosystème MATCH réunit les principales technologies de manipulation, à savoir les pinces et les systèmes de vide.
VOS AVANTAGES
- Augmentation du rendement global et de la productivité globale
- Haute précision pour une amélioration de la qualité
- Adaptation et optimisation des processus de production
- Large choix d'effecteurs terminaux Zimmer Group et interface standardisée
- Réduction à long terme des coûts de production
- Mise en œuvre de processus de production complexes
- Développement et production durables
Simple et intuitive grâce aux modules de communication clé en main
Les modules de communication clé en main de Zimmer Group permettent de simplifier au maximum la commande et l'intégration des pinces intelligentes IO-Link et Digital IO avec les robots collaboratifs légers d'Universal Robots. La nouvelle interface guideZ for Robots offre pour Universal Robots une solution innovante sans équivalent. Elle simplifie une fois de plus la configuration et l'utilisation des cobots et des actionneurs.
Libre choix dans une large gamme de pinces IO-Link
Quelle que soit la pince, tous les composants de préhension IO-Link peuvent être utilisés et sont hautement compatibles avec les cobots d'Universal Robots grâce à l'interface unique. En tant que passerelle pour l'effecteur terminal, le module de communication intégré SCM communique avec la commande du robot et assure ainsi un contrôle complet et simple de l'effecteur terminal, sans interférence et en toute sécurité.
EN UN COUP D’ŒIL
- Simple – mise en service par enfichage sans câble externe pour la communication
- Intuitive – une interface pour tout, commande et paramétrage des pinces directement sur la commande du robot
- Variable – les paramètres tels que la force de préhension et la position peuvent être modifiés à tout moment à partir du programme en tant que variables du robot
Logiciel intuitif pour une configuration et une commande efficaces
L'application Comfort App, adaptée à Universal Robots, permet de commander et de mettre en service la pince aisément et directement via la commande du robot (Teach Pendant). Facile à configurer, elle comprend les commandes nécessaires à une programmation efficace et à un mode automatique fluide. Les outils logiciels intuitifs de Zimmer Group permettent de configurer et d'entraîner les pinces intelligentes. Le logiciel guideZ for Robot permet un paramétrage et une programmation autonomes via le Teach Pendant, sans connaissances nécessaires en programmation. Aucun câblage externe n'est nécessaire car l'alimentation électrique et la commande de l'effecteur terminal se font directement via l'interface du robot.
Les cobots d'Universal Robots et les composants de Zimmer Group offrent également une solution pour les applications nécessitant une force de préhension plus importante. Le module Smart Communication Module SCM, associé à la Comfort App et à un logiciel intuitif, permet une programmation simple et fluide à l'aide d'un ordinateur portable. Les modules logiciels prêts à l'emploi permettent de configurer rapidement des étapes de travail automatisées en quelques étapes guidées, sans connaissances approfondies en programmation. En outre, des réglages fins et détaillés peuvent être effectués si nécessaire. Le SCM de Zimmer Group traduit le système de communication IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O) et inversement, assurant ainsi le transfert de données pour un grand nombre d'informations vers la commande du robot. Afin d'optimiser au maximum l'échange d'informations, la connexion peut se faire de manière spécifique au robot via le câble à enficher pour les composants Universal Robots.
La combinaison optimale d'un robot d'Universal Robots et d'effecteurs terminaux intelligents de Zimmer Group et de J. Schmalz – une solution idéale pour travailler avec des robots collaboratifs de construction légère afin de réaliser diverses applications.
RS485 (matériel) avec LWR50F-01-03-A
- Clé en main chez UR
- Commande par interface RS485 intégrée dans le robot – donc pas de câbles le long du bras du robot
- Grâce à RS485, la commande et le paramétrage des pinces peuvent être effectués directement via la commande du robot

Madame Nördinger, comment voyez-vous l'avenir de la robotique ?
Susanne Nördinger : « En ce qui concerne UR Plus en particulier, les choses prennent maintenant un peu plus d'ampleur car nous collaborons avec des sociétés, des entreprises partenaires, de sorte que nous devons également intégrer dans notre stratégie les stratégies et changements qui ont lieu dans les entreprises partenaires. C'est aussi ça le côté passionnant d'un écosystème : le fait qu'il y a, autour des avancées, des choses qui se passent non seulement chez Universal Robots mais aussi chez les entreprises partenaires, et le fait que nous avons aussi la possibilité de travailler à rassembler tout cela – le tout, de manière à ce que cela soit finalement le plus avantageux pour nos clients. »

MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE
Utilisez la recherche intelligente composée des critères de sélection les plus importants et trouvez facilement en ligne le modèle qui vous convient parmi une multitude de pinces différentes (avec accessoires). La présentation claire des principales données vous aide à faire votre choix. Des filtres supplémentaires et différentes données d'application vous permettent d'affiner votre recherche. Tester dès maintenant !

Moteur de recherche pour pinces
Cet outil en ligne vous permet de trouver la pince parfaite pour votre application grâce à quelques paramètres d'application. Obtenez un aperçu de notre gamme variée et filtrez vos résultats de recherche par course, force de préhension ou type d'entraînement. Il est possible, en outre, de calculer vos données utilisateur spécifiques.