Smart Communication Module
QUAND IO-LINK RENCONTRE DIGITAL I/O
Le Smart Communication Module (SCM) est une passerelle maître adaptée à tous les composants IO-Link de Zimmer Group. Avec ses deux canaux, le SCM peut commander deux appareils et offre d’un point de vue fonctionnel un passage direct de IO-Link à Digital I/O. Il est ainsi possible d’intégrer des appareils IO-Link à une infrastructure numérique et d’utiliser la quasi-intégralité des fonctions étendues de ces appareils.
VOS AVANTAGES
- Convertit IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O), ainsi que de Digital I/O en IO-Link
- Commande très simple de pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
- La configuration et l’entraînement s’effectuent à l’aide du logiciel intuitif guideZ correspondant
- En fonction de la flexibilité nécessaire, jusqu’à 15 pièces à usiner différentes peuvent être utilisées pour une pince. Possibilité d’utiliser deux pinces
- Disponible en tant que solution indépendante ou spécifique au robot, y compris la connexion au contrôleur et l’APP pour une configuration et une programmation faciles
SOLUTION COMPLÈTE MATCH OU SOLUTION COMPLÈTE STANDARD
Que ce soit par le biais de l’écosystème end-of-arm MATCH ou de manière standard, les modules de communication prêts à la connexion de Zimmer Group
permettent d’obtenir une solution complète adaptée à vos besoins. Grâce à l’intégration directe d’une infrastructure numérique, une
communication sûre et fluide entre la pince et la machine est garantie.
Solution complète MATCH
Solution complète avec interface robot MATCH
standardisée. SCM,
logiciel de commande et outil inclus.
Comprend :
+ Smart Communication Module
+ prologiciels guideZ, expertZ
monitorZ
+ Comfort App
+ éléments de connexion
propres aux robots
+ module de robot MATCH
+ pince MATCH
Solution complète standard
Solution complète standard, de la pince
à l’outil, en passant par le SCM avec logiciel de commande
intuitif.
Comprend :
+ Smart Communication Module
+ prologiciels guideZ, expertZ
monitorZ
+ Comfort App
+ éléments de connexion
propres aux robots
+ pince conventionnelle
SCM + COMFORT APPS (PRÊTS À LA CONNEXION)
Connexion simple du SCM placé dans le module de robot
au moyen d’un câble
et d’un contrôleur prêts à la connexion.
Comprend :
+ Smart Communication Module
+ progiciels guideZ, expertZ
monitorZ
+ Comfort App
+ éléments de connexion
propres aux robots
SCM + Comfort
Commande et exploitation confortables de la pince grâce à l’application Comfort App, directement depuis la commande du robot.
Comprend :
+ Smart Communication Module
+ progiciels guideZ, expertZ
monitorZ
+ Comfort App
SCM
La passerelle intelligente entre la pince et la commande du robot convertit le signal IO-Link en entrées et sorties numériques.
Comprend :
+ Smart Communication Module
+ prologiciels guideZ, expertZ
monitorZ

1 État
Affichage d’état du SCM et de l’appareil IO-Link
2 Ethernet / RJ45
Connexion temporaire à la configuration de la pince
3 Digital Input
Entrées numériques pour commander les actionneurs de la pince
4 IO-Link / Appareil 1
Raccordement du module de préhension 1
5 Digital Output
Sorties numériques pour surveiller les capteurs de la pince
6 IO-Link / Appareil 2
Raccordement du module de préhension 2
7 Alimentation
Alimentation électrique du SCM et de la pince

Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Réf. art. | SCM-C-00-00-A | |||
Tension [V] | 24 V ± 10 % | |||
Courant absorbé [A]* | SCM sans pince 0,075 A typ. SCM avec pince GEH6040IL sans mouvement de la pince typ. 0,215 A SCM avec pince GEP2010IL sans mouvement de pince 0,1 A typ. | |||
Type de protection selon CEI 60529 | IP20 | |||
Température de service [°C] | +5 ... +50 | |||
Configuration | Ethernet avec RJ45 | |||
Commande de la pince | 2 canaux avec IO-Link Port classe B | |||
Interface vers la commande supérieure | 12 entrées numériques 24 V logique PNP, 12 sorties numériques 24 V logique PNP |
* Veuillez vous référer à la documentation de la pince correspondante pour connaître le courant de charge absorbé de la pince
Exemple d’application
Le SCM est monté dans l’armoire électrique du robot et communique directement avec la commande de robot grâce à son Digital I/O. Les 5 broches du IO-Link sont directement reliées au SCM côté pince à l’aide d’une conduite externe ou interne si disponible.