Robotique KUKA
Dans la production, les défis et les exigences liés à l'utilisation de robots sont de plus en plus variés, notamment en raison de la diversité des tâches. KUKA offre l'équilibre parfait entre productivité et sécurité dans le cadre de l'automatisation robotisée, que ce soit avec des robots industriels puissants présentant différentes charges et portées ou avec la robotique collaborative pour la collaboration homme-robot.
VOS AVANTAGES
- Augmentation de la productivité
- Haute précision pour une amélioration de la qualité
- Possibilité d'adaptation et d'optimisation flexibles des processus
- Réduction des coûts de fabrication
- Possibilité d'automatisation de processus de production complexes
Flexibilité et compatibilité dans le choix de l'EFFECTUEUR TERMINAL
Grâce à la large gamme d'accessoires de manutention dans les domaines de la préhension et de la technique de vide, les défis et les exigences des domaines d'application les plus variés sont couverts et ouvrent, avec les robots KUKA, la voie à l'automatisation – avec des performances optimales. L'écosystème MATCH, en particulier, garantit une compatibilité et une flexibilité maximales dans le domaine de la manutention grâce à son interface de communication universelle et standardisée pour les robots KUKA. Cela permet de combiner vitesse élevée avec précision maximale. En plus du vaste portefeuille d'accessoires robotiques librement configurables et de la technique de manutention de Zimmer Group, des solutions compactes et prédéfinies sont également proposées.
Domaines d’application
SMART COMMUNICATION MODULE POUR ROBOTS KUKA

Intégration simple et flexible GRÂCE AUX MODULES DE COMMUNICATION SUR MESURE
Grâce aux modules de communication sur mesure de Zimmer Group, la commande et l'intégration de pinces mécatroniques intelligentes avec les cobots et les robots industriels KUKA deviennent ultra simples. Pour ce faire, le module Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduit l'interface de communication IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O) et inversement, assurant ainsi l'échange de données pour un maximum d'informations vers la commande du robot.
Quelle que soit la pince de Zimmer Group, tous les composants de préhension IO-Link peuvent être utilisés entre la bride spécifique du robot KUKA et le cercle primitif ISO via la plaque d'adaptation appropriée. En tant que passerelle pour l'effecteur terminal, le SCM – un module de communication intégré – communique avec la commande du robot. Cela garantit une commande totale et simple de l'effecteur terminal, sans perte et avec une sécurité maximale, tandis que l'interface unique assure une compatibilité optimale avec les robots KUKA.
Commande confortable avec la Comfort App
La combinaison de Comfort App Lite et du SmartPad de KUKA permet une commande et une mise en service confortables et directes de la pince via le Teach Pendant et combine ainsi les avantages d'une configuration simple, avec les commandes essentielles pour une programmation efficace et un mode automatique fluide. La mise en service et la programmation sont assistées par des blocs fonctionnels intégrés, ce qui favorise et simplifie une application robotique productive et fiable. Ensemble, les robots KUKA et les pinces de Zimmer Group fournissent les conditions nécessaires à une automatisation robotisée précise et optimale.

Qu'offre KUKA en tant que fabricant de robots ?
Johannes Landherr : « Nous fournissons des classes de capacité de charge de 3 à 1300 kilogrammes en robotique industrielle classique ou robotique mobile et sommes maintenant également pleinement actifs dans le domaine des cobots. Nous présentons trois modèles de capacité de charge ici au salon Automatica (3 kg, 11 kg et 15 kg). »
Zimmer Group : « Notre écosystème MATCH aujourd'hui sur KUKA iisy – pourquoi ? »
Johannes Landherr : « En effet, nous avons constaté, lorsque nous parlons avec nos clients, qu'ils achètent souvent un robot sans même savoir ce qu'ils veulent automatiser. Ils essaient beaucoup de choses et sont très contents de pouvoir passer d'une pince à l'autre. Aujourd'hui, une pince de serrage et, demain, une ventouse. Le système MATCH est prédestiné à cela. »
Johannes Landherr : « Tout à fait. »
Zimmer Group : « Donc entre la pince HRC et la ventouse Schmalz ? »
Zimmer Group : « Et quels sont les défis futurs de KUKA ? »
Johannes Landherr : « En termes de défis, il faudrait rendre les robots accessibles à tous, démocratiser les robots ; et, un deuxième domaine que je vois est la robotique cognitive – que les robots soient capables de réagir de manière flexible à des conditions environnementales changeantes, de réagir correctement en conséquence et de généraliser les modèles, de sorte qu'une intervention externe ne soit pas toujours nécessaire. Ce sont en tout cas deux points principaux que je vois pour l'avenir. »
Zimmer Group : « Très bien, un grand merci pour cette interview ici, sur le stand de KUKA. »

MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE
Utilisez la recherche intelligente pour trouver les accessoires et les effecteurs terminaux adaptés à votre installation. Les suggestions de sélection et des filtres supplémentaires vous donnent un aperçu de notre vaste portefeuille de produits, tandis que la présentation pratique des données clés vous aide à affiner votre recherche et à trouver les composants parfaits pour vos besoins.

Moteur de recherche pour pinces
Vous cherchez la pince idéale ? Utilisez notre moteur de recherche pour produits pour trouver rapidement ce qu'il vous faut. Il vous suffit de saisir les paramètres de votre application et de trier la sélection par course, force de préhension ou force d'entraînement pour obtenir un meilleur aperçu. Tester maintenant !