Robotique DENSO
Les défis et les exigences liés à l'utilisation de robots sont de plus en plus variés, notamment en raison de la diversité des tâches. La large gamme d'effecteurs terminaux Zimmer Group répond aux défis et aux exigences d'une grande variété d'applications et, combinée à l'écosystème des robots ABB, ouvre la voie à l'automatisation avec des performances de niveau industriel et une sécurité innovante.
L'écosystème MATCH, en particulier, garantit une compatibilité et une flexibilité maximales dans le domaine de la manutention grâce à son interface de communication universelle et standardisée pour les robots. Pinces ou systèmes à vide, les deux sont possibles. Cela permet non seulement d'allier vitesse et précision maximale, mais aussi de combler le fossé entre les robots collaboratifs et les robots industriels, même pour les applications nécessitant une vitesse et des capacités de levage de niveau industriel.
VOS AVANTAGES
- Optimisation de la productivité
- Haute précision et donc augmentation de la qualité
- Amélioration des processus de production
- Réduction des coûts de fabrication
- Nouvelles possibilités dans les processus de production grâce à la mise en œuvre robotisée d'étapes de travail complexes
Domaines d’application
SMART COMMUNICATION MODULE POUR ROBOTS DENSO
Mise en service rapide grâce aux modules de communication clé en main
Grâce aux modules de communication clé en main de Zimmer Group, la commande et l'intégration des pinces intelligentes IO-Link et Digital IO avec les cobots et les robots industriels de DENSO deviennent ultra simples. Pour ce faire, le module Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduit le système de communication IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O) et inversement, assurant ainsi l'échange de données pour un maximum d'informations vers la commande du robot. Pour faciliter et optimiser cet échange d'informations, des faisceaux de câbles prêts à l'emploi sont disponibles pour les robots DENSO.
Compatible avec toutes les pinces IO-Link
Quelle que soit la pince de Zimmer Group, tous les composants de préhension IO-Link peuvent être utilisés entre la bride spécifique du robot DENSO et le cercle primitif ISO via la plaque d'adaptation appropriée. En tant que passerelle pour l'effecteur terminal, le SCM – un module de communication intégré – communique avec la commande du robot. Cela garantit une commande totale et simple de l'effecteur terminal, sans perte et avec une sécurité maximale, tandis que l'interface unique assure une compatibilité optimale avec les robots DENSO. L'alimentation électrique est fournie directement par le robot, afin de transférer les informations de la bride du robot à la commande de robot DENSO RC8A (Hand-IO) sans interférence et en toute sécurité.
Logiciel intuitif pour un confort maximal
La combinaison de Comfort App et du panneau de commande TP-RC7/8 permet de commander et de programmer les fonctions de préhension de manière pratique et directe via Teach Pendant, combinant ainsi les avantages d'une configuration simple, y compris les commandes essentielles pour un mode automatique efficace et fluide. Avec les robots de DENSO et le vaste portefeuille d'effecteurs terminaux de Zimmer Group, les conditions idéales sont réunies pour une automatisation de haute précision et optimale avec des robots industriels de robotique collaborative.

En tant que fabricant renommé dans le domaine de la robotique, qu'offrez-vous à vos clients ?
Steffen Wissel : « En tant que fabricant leader de robots industriels dans le segment compact, Denso propose des robots à six axes avec des capacités de charge allant de 2,5 à 60 kg et des portées de 430 mm à 2 500 mm. La gamme Scara offre une portée de 350 mm à 1 mètre et jusqu'à 20 kg de capacité de charge. Ces robots sont disponibles en version standard et en version IP65 pour les environnements sales, jusqu'aux salles blanches. En outre, nous avons ici sur notre stand des solutions spéciales comme une bride de communication ou l'intégration de pinces à l'instar de celles de la société Zimmer. »
Kai Kohler (Zimmer Group) : « Parlons du marché, des tendances et des besoins actuels. Quelles sont les solutions requises ? »
Steffen Wissel : « Nous considérons comme des défis la flexibilité maximale, les interfaces ouvertes et les solutions préfabriquées pour les clients finaux, comme nous le voyons ici à l'exemple de Zimmer. »
Kai Kohler (Zimmer Group) : « Merci beaucoup, Steffen, pour cet aperçu, et au plaisir de collaborer davantage ensemble sur des projets passionnants. »

MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE
Découvrez notre moteur de recherche pour produits confortable pour pinces et accessoires de robotique. Grâce à des critères de sélection bien précis, vous obtiendrez rapidement une sélection de propositions de produits adaptées à vos besoins. Consultez toutes les données importantes en un coup d'œil et affinez votre recherche grâce à des filtres et paramètres utiles.

Moteur de recherche pour pinces
Vous êtes à la recherche de la pince le mieux adaptée à votre application ? Utilisez notre moteur de recherche pour produits pour avoir un aperçu de notre vaste gamme de produits. Le tri par course, force de préhension et type d'entraînement vous aide à filtrer les résultats de la recherche. Il est possible de calculer vos paramètres utilisateur spécifiques. Tester maintenant !