Robotique ABB
Faire évoluer les environnements de production grâce aux robots d'ABB. Robots industriels ou collaboratifs, peu importe. Dans le contexte de l'automatisation, les exigences et les défis liés à l'utilisation de robots sont de plus en plus variés, notamment en raison de la diversité des tâches. Les robots collaboratifs d'ABB, également appelés cobots, sont particulièrement capables de travailler main dans la main avec les humains, en conciliant les impératifs de sécurité, de flexibilité et de productivité.
La large gamme d'effecteurs terminaux de Zimmer Group répond aux défis et aux exigences d'une grande variété d'applications et, combinée à l'écosystème des robots ABB, ouvre la voie à l'automatisation avec des performances de niveau industriel et une sécurité innovante. L'écosystème MATCH, en particulier, garantit une compatibilité et une flexibilité maximales dans le domaine de la manutention grâce à son interface de communication universelle et standardisée pour les robots. Cela permet non seulement d'allier vitesse et précision maximale, mais aussi de combler le fossé entre les robots collaboratifs et les robots industriels, même pour les applications nécessitant une vitesse et des capacités de levage de niveau industriel.
Domaines d’application
L'ÉCOSYSTÈME
Simple à installer, l'écosystème des robots ABB se combine rapidement et facilement avec la gamme de produits de Zimmer Group grâce à l'interface standardisée MATCH. En outre, les pinces à vide de J. Schmalz GmbH peuvent également être intégrées à MATCH. Cela facilite non seulement l'adaptation aux exigences et processus de fabrication en constante évolution, mais permet également une utilisation aisée pour les applications et projets futurs.
Le grand choix d'effecteurs terminaux, en particulier, ouvre la voie à l'automatisation en permettant de réaliser les domaines d'application les plus variés. Le pack prêt à l'emploi de Zimmer Group – formé de composants matériels et logiciels – combine les robots ABB et les technologies de préhension et de vide en un système unifié. La combinaison mécanique standardisée des robots ABB et des modules de robot MATCH permet de simplifier la communication entre les machines car l'écosystème MATCH permet d'intégrer tous les paramètres de communication essentiels dans le robot, ce qui garantit une intégration rapide et simple. L'association des écosystèmes d'ABB et de Zimmer Group ouvre de nouvelles sphères en termes de performance, de polyvalence, d'accessibilité et de facilité d'utilisation.
SMART COMMUNICATION MODULE POUR ROBOTS ABB
Solution clé en main pour une mise en service rapide
Grâce aux modules de communication clé en main de Zimmer Group, la commande et l'intégration des pinces intelligentes IO-Link et Digital IO avec les cobots et les robots industriels d'ABB deviennent ultra simples. Pour ce faire, le module Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduit le système de communication IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O) et inversement, garantissant ainsi une communication sûre et rapide. Pour faciliter et optimiser cet échange d'informations, des faisceaux de câbles prêts à l'emploi sont disponibles pour les robots ABB.
Commande facile des pinces
Quelle que soit la pince de Zimmer Group, tous les composants des pinces IO-Link peuvent être utilisés avec les robots ABB grâce au module de robot MATCH clé en main. En tant que passerelle pour l'effecteur terminal, le SCM – un module de communication clé en main – communique avec la commande du robot. Cela garantit une commande totale et simple de l'effecteur terminal, sans perte et avec une sécurité maximale, tandis que l'interface unique assure une compatibilité optimale avec les robots ABB. L'alimentation électrique est fournie directement par le robot, les informations sont transférées de la bride du robot à la commande de robot ABB sans interférence et en toute sécurité.
Logiciel intuitif
L'application ComfortApp permet de commander et d'actionner la pince confortablement et directement via la commande du robot – facile à configurer avec toutes les commandes nécessaires pour un mode automatique fluide. Les blocs fonctionnels intégrés facilitent la mise en service et la programmation, garantissant ainsi une application robotique productive et fiable. L'interaction entre les robots d'ABB et les effecteurs terminaux de Zimmer Group garantit un travail de haute précision et optimal dans le monde de la robotique collaborative et des robots industriels.

En tant que fabricant renommé dans le domaine de la robotique, qu'offrez-vous à vos clients ?
Katja Butterweck : « ABB offre un portefeuille très large dans le domaine de l'automatisation. Des robots industriels aux cobots, en passant par la robotique mobile, mais aussi des logiciels à la pointe de l'industrie. Qu'en est-il chez Zimmer Group ? »
Kai Kohler (Zimmer Group) : « Zimmer Group est le fournisseur de solutions dans le domaine des outillages End-of-Arm, des composants, ainsi que des solutions de systèmes complets jusqu'à la bride de robot. Dans le domaine de la robotique industrielle classique, mais aussi dans le nouveau domaine des cobots. Ici, nous élaborons ensemble des solutions. Et, au sein de notre usine, nous utilisons le nouveau système MATCH. Katja, pourquoi ABB a-t-elle choisi ce système ? »
Comment notre portefeuille de produits entre-t-il en jeu ? Pouvez-vous expliquer le lien entre les robots et nos solutions de manutention ?
Katja Butterweck : « Nous proposons trois familles de cobots : Switfi, GoFa et YuMi. Et, avec les cobots en particulier, nous voyons que la facilité d'utilisation a une très grande importance. Et pour réaliser une application, il ne me suffit généralement pas de dire que j'ai seulement besoin du robot. Mais il faut également l'outil. Et, sur ce plan, nous avons trouvé avec Zimmer Group le partenaire idéal qui propose un pack qui nous convient parfaitement. Le plus intéressant, c'est qu'il convient non seulement pour les cobots, mais aussi pour les robots industriels. Concernant le système MATCH, ce que nous apprécions le plus est le fait que deux partenaires de taille, à savoir Schmalz et Zimmer Group, se soient alliés pour mettre leur savoir à disposition. Nous savons donc que nous disposons d'un système de haute qualité avec changeur automatique et manuel, qui convient parfaitement à cette application. »
Kai Kohler (Zimmer Group) : « L'interface MATCH est compatible entre Schmalz et Zimmer Group, la préhension mécanique, le vide, adaptée aux cobots, adaptée aux petits IRB, voire avec une intégration logicielle dans Teach Pendant. Cela offre au client une simplicité et une flexibilité maximales. En d'autres termes, si le robot effectue l'application A aujourd'hui mais que l'application B arrive demain avec une autre pièce à usiner, MATCH assure la transition et pouvez facilement utiliser un autre effecteur terminal. »
À quoi ressemble l'avenir de la robotique ? Quelles sont les tendances ?
Katja Butterweck : « C'est là-aussi, le principal défi que nous observons chez le client. Face à la panoplie de solutions, comment choisir la bonne ? Nous avons d'une part des packs complets, comprenant matériel et logiciel. Mais ce qui caractérise Zimmer Group et ABB, c'est que nous accompagnons le client, depuis l'idée initiale « je veux automatiser ceci » jusqu'à l'application fonctionnelle. »
Kai Kohler (Zimmer Group) : « Exactement, cela est très important pour nous. Accompagner le client dès le début et l'aider à choisir la meilleure solution. »

MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE
Trouvez les accessoires et les pinces qui conviennent à votre installation grâce à cette recherche intelligente ! Des propositions de sélection étayées vous donnent un aperçu d'un grand nombre de produits. Présentation claire des principales caractéristiques des produits proposés. Des filtres supplémentaires et des données d'application spécifiques vous aident à affiner les résultats de votre recherche et vous permettent d'atteindre facilement votre objectif.

Moteur de recherche pour pinces
Cet outil en ligne vous permet de trouver la pince parfaite pour votre application grâce à quelques paramètres d'application. Triez vos résultats de recherche par course, force de préhension ou force d'entraînement et choisissez parmi notre vaste portefeuille de techniques de manutention.