Novità prodotti di Zimmer Group
Innovazioni dai nostri settori tecnologici
Assi a corsa lunga
AZIONAMENTI LINEARI PER I VOSTRI PROCESSI
Con i nuovi assi a corsa lunga delle serie AMB e AMS, Zimmer Group pone nuovi standard per la tecnologia di automazione. Mentre l’asse a corsa lunga con trasmissione a cinghia dentata della serie AMB convince per dinamicità e velocità elevate, l’asse a corsa lunga con azionamento del mandrino della serie AMS si contraddistingue per massima precisione e forze di avanzamento elevate. Gli assi a corsa lunga possono essere configurati con precisione millimetrica. Inoltre, sono anche a disposizione opzioni come un elemento di bloccaggio integrato, un nastro di copertura per condizioni ambientali difficili e gruppi motopropulsori completi comprendenti giunti, trasmissioni, motori e sistemi di controllo dell'azionamento.
I vostri vantaggi:
- Elevato assorbimento di forze e momenti tramite il profilo ottimizzato dell’asse e la guida a ricircolo di sfere integrata
- Gruppo motopropulsore opzionale composto da giunto, trasmissione, motore, sistema di controllo dell'azionamento e altri accessori
- Velocità di traslazione massime con supporto per mandrino opzionale
- Tempi di ciclo brevi con velocità fino a 5 m/s e accelerazioni fino a 50 m/s²
- Elemento di bloccaggio opzionale integrato per elevate forze di serraggio senza profili d'ingombro
ASSI COMPATTI DELLA SERIE AC
AZIONAMENTI LINEARI PER I VOSTRI PROCESSI
MASSIME PRESTAZIONI IN UNO SPAZIO MINIMO
La struttura compatta della serie AC garantisce elevati gradi di flessibilità della produzione ed efficienza in tantissimi campi di applicazione diversi. Associa un movimento lineare preciso a potenti azionamenti integrati e il tutto in uno spazio minimo. Ciò consente una facile integrazione nei sistemi esistenti e una combinazione senza problemi per incrementare il rendimento e migliorare le prestazioni dei vostri processi automatizzati. Grazie all’elevata velocità e alla rapida accelerazione non dovrete scendere a compromessi in fatto di prestazioni, anche in spazi ridotti.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
- Facoltativamente con funzione Safe Torque Off
- Comando flessibile con IO-Link o CANopen
- Veloce e potente grazie all’azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC
- Elevata capacità di carico e durata grazie alla guida lineare con carrello guida doppio
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | ACS40 | ACS60 | ||
Corsa [mm] | 100 | 150 | ||
Forza di avanzamento max. [N] | 170 | 270 | ||
Velocità max. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
Accelerazione max. [m/s2] | 20 | 17 | ||
Ripetibilità +/- [mm] | 0,01 | 0,01 |
Cambioutensile
Serie WPR5000
Nuova serie di cambioutensili per tutti i settori
La nuova serie di cambioutensili WPR5000 si contraddistingue per una struttura sottile e, a seconda delle dimensioni costruttive e del caso applicativo, è adatta a carichi utili elevati superiori a 500 kg. Il cambioutensile è stato sviluppato in modo particolare per applicazioni impegnative che richiedono elevata ripetibilità e massima durata. Grazie alla varietà di dimensioni costruttive, WPR5000 garantisce la massima flessibilità per le più svariate applicazioni. Fino a dieci passaggi pneumatici integrati assicurano un’alimentazione di aria compressa e del vuoto affidabile con grandi sezioni, mentre per altri requisiti (corrente di carico, corrente di segnale, fluidi e comunicazione) è possibile scegliere tra una varietà infinita di elementi di connessione opzionali differenti.

CAMBIOUTENSILE pharma
Prodotto standard asettico
Soddisfa i massimi requisiti di igiene
Il nuovo cambioutensile di Zimmer Group convince per il suo design igienico e conforme al regolamento FDA e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP67. La carcassa è realizzata in PET facile da pulire e resistente al perossido di idrogeno, il che lo rende ideale per l’uso in aree sensibili dal punto di vista igienico. Sono supportati fino a quattro passaggi per fluidi.
L’uso innovativo dei materiali lo rende estremamente leggero e compatto. Il cambioutensile magnetico consente di sostituire le parti mobili in modo rapido e semplice. Un elettromagnete permanente assicura che l’utensile e il pezzo rimangano saldamente collegati anche quando sono privi di corrente: un vantaggio importante in termini di sicurezza.

Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Cambioutensile pharma | WMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A | |||
Forza di serraggio [N] | 250 | |||
Peso maneggiabile [kg] | Bis 10 | |||
Grado di protezione secondo la norma IEC 60529 | IP67 | |||
Ripetibilità +/- [mm] | 0,02 | |||
Corrente nominale [A] | 3 | |||
Tensione nominale [V] | 24 | |||
Temperatura di esercizio [°C] | 5... +80 |
CERTIFICAZIONE UL
GEH6000IL E GED6000IL CERTIFICATE PER IL MERCATO NORDAMERICANO
La famiglia di prodotti 6000 è la prima serie di pinze al mondo con certificazione UL e garantisce quindi non solo i massimi standard di sicurezza, ma anche la conformità alle prescrizioni nordamericane. Questo semplifica la progettazione e il collaudo della macchina, consente di risparmiare tempo e denaro e assicura un funzionamento senza anomalie dei nostri componenti negli impianti di produzione. Grazie a questa certificazione, avrete un chiaro vantaggio competitivo: massima sicurezza, maggiore efficienza e fiducia nella qualità delle nostre soluzioni.

Zimmer Systems
Soluzioni per svariati settori
Partner esperti nell’automazione
Con oltre 40 anni d’esperienza nelle soluzioni di sistema, ci siamo affermati come partner affidabile nell’automazione per i nostri clienti. I nostri 140 collaboratori sviluppano e integrano continuamente soluzioni applicative durevoli e sistemi di automazione per tutti i settori industriali servendosi di macchine all’avanguardia. Per quote di produzione ottimizzate e i massimi standard qualitativi.
EOAT per pneumatici, cerchi e ruote
Zimmer Systems vanta una straordinaria esperienza nello sviluppo, nella produzione e nell’integrazione di EOAT per la movimentazione di pneumatici, cerchi e ruote. Grazie alla nostra esperienza e alle oltre 5.000 ore di sviluppo, siamo fin dal 2008 un partner affidabile per i clienti finali e i produttori di impianti nel settore degli pneumatici. I nostri sistemi di presa standardizzati ridefiniscono gli standard industriali.
Movimentazione batterie - Soluzioni per la mobilità elettrica
Siamo leader nello sviluppo di soluzioni per la movimentazione delle batterie nella mobilità elettrica. Con oltre 100.000 ore di sviluppo dal 2014, siamo un partner di sviluppo collaudato per prestigiose case automobilistiche, OEM e produttori di impianti. Le nostre soluzioni personalizzate garantiscono un’automazione efficiente e affidabile nella catena del valore della produzione delle batterie.
Logistica e lavorazione del legno
REALIZZATI PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

LAVORAZIONE FRONTALE DEI MOBILI | DIMENSIONE DEL LOTTO 1 SOLUZIONI DI FORATURA ASSISTITE DA ROBOT
Il ricircolo di shuttle ad alta flessibilità incontra robot per l'industria a compensazione della precisione con una testa di foratura per 17 mandrini verticali e un’unità buffer. Caricamento e scaricamento automatici sono integrati nei processi del cliente.

Sistema di lavorazione frontale dei mobili con ricircolo di shuttle, robot per l'industria a compensazione della precisione, una testa di foratura con 17 mandrini verticali, un mandrino di fresatura e un dispositivo di regolazione del buffer. Il caricamento e lo scaricamento automatico dei frontali dei mobili in carrelli a ripiani con stoccaggio a shuttle sicuro garantisce una produzione continua.
Soluzioni di logistica: Celle di smistamento e disaccoppiamento
Questo impianto logistico consente lo stoccaggio automatico dei pezzi impilati manualmente nonché l’identificazione e il controllo dei pezzi sul nastro trasportatore centrale. I pezzi vengono distribuiti in modo efficiente in tre celle di stoccaggio identiche per equalizzare il carico prima di essere trasportati alla fase di processo successiva.

Pneumatici, cerchi e ruote
Sistemi di presa
Sistemi di movimentazione dagli esperti del settore
La produzione di pneumatici è un processo complesso che prevede molte fasi, dal pneumatico grezzo al pneumatico finito fino al cerchio. Con la crescente automazione, offriamo un’ampia gamma di soluzioni di movimentazione per diversi processi e fasi di produzione. Ad oggi Zimmer Group ha realizzato numerosi progetti. Il portfolio comprende circa 200 pinze e 15 sistemi di presa standard per l’industria di pneumatici, ruote e cerchi.

Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di pneumatico | Moto | PCR (Passenger Cars Radial Tires) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires) | |
Diametro esterno max. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
Diametro esterno min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
Diametro interno max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
Diametro interno min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
Altezza max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
Altezza min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
Peso max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
Peso min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
Grande varietà di pezzi | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" |
Soluzioni EOAT per batterie
pinze magnetiche

Soluzioni per la produzione di batterie
Zimmer Group è partner di sviluppo e di sistema di rinomati produttori di alta gamma e di costruttori di impianti nel campo della produzione di batterie per veicoli elettrici. Per la produzione di celle cilindriche, prismatiche o pouch, lavoriamo con voi per sviluppare la soluzione giusta, dalla cella all’imballaggio fino al modulo.
Pinza MAGNETICA per celle cilindriche
La presa di celle cilindriche richiede un assemblaggio preciso delle singole celle. Zimmer Group ha sviluppato un utensile End-of-Arm compatto e potente a partire dalla pinza magnetica standard, che trattiene saldamente le celle con una forza di tenuta di 65 N, anche con accelerazioni elevate e arresti di emergenza. Con una bassa forza di tenuta residua, inferiore a 1 N quando i magneti sono disattivati, la pinza HPM2046 garantisce un deposito affidabile.

PERCORSI RAPIDI
SOLUZIONI DI INTRALOGISTICA
In un mondo in continua evoluzione, le aziende devono affrontare la sfida di ottimizzare i processi intralogistici.
Le nostre soluzioni di automazione personalizzate garantiscono una perfetta integrazione nei processi esistenti
e vi offrono un reale vantaggio competitivo.
pinza per sacchi
Standard industriali
SISTEMA DI MANIPOLAZIONE PER SACCHI
La pinza per sacchi di Zimmer Group è un sistema End-Of-Arm unico nel suo genere per la manipolazione di sacchi che possono essere riempiti con le più svariate merci: farina, verdura, frutta, grano, fertilizzanti, sostanze chimiche, cemento o numerosi altri prodotti. Ma anche i materiali dei sacchi da manipolare possono variare, spaziando dalla carta alla plastica, dalla iuta ai tessuti.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Il movimento sincrono delle ganasce ad azionamento pneumatico e l’accumulo di forza mantengono il pezzo centrato e assicurano una lunga durata
- Grandi cilindri di azionamento per tempi di ciclo rapidi fino a 20 cicli al minuto, a seconda del robot e della distanza di traslazione
- Funzioni opzionali come appiattimento, manipolazione interfalde e manipolazione di pallet
- Forche speciali per alimenti, nonché materiali nocivi e chimici
- Software di pallettizzazione e depallettizzazione disponibile per i robot Yaskawa/ABB

Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Numero articolo | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
Prodotto | Pinze per sacchi | Pinze per sacchi | Pinze per sacchi doppie | |
Peso pezzo max. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
Peso sistema [kg] | 45 | 55 | 115 | |
Dimensione max. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
Dimensione min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
Tempi di apertura/chiusura [s] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
MILES
AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
SISTEMI DI TRASPORTO SENZA CONDUCENTE PERSONALIZZATI PER I PROCESSI PRODUTTIVI E DI LOGISTICA
Negli ultimi anni i robot autonomi mobili (AMR) si sono rivelati una forza rivoluzionaria, trasformando il settore industriale e ridefinendo il concetto di efficienza di tantissimi settori. Gli AMR sono macchine intelligenti ad auto-
navigazione, progettate per eseguire compiti senza l’intervento diretto dell’uomo.
Combinano le tecnologie più moderne e sensori avanzati per muoversi in ambienti complessi, interagire con oggetti ed eseguire compiti con precisione.

IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
Massima disponibilità
- Visione ottimale dell’area di lavoro in qualsiasi momento
- Interazione collaborativa: uomo e macchina in un unico sistema
Sistema modulare con libera concezione del layout
- Nessuna necessità di alloggiamento protettivo
- Possibile interfaccia per l’installazione di moduli diversi
- Integrazione a posteriori nei processi esistenti
Semplice ampliamento del sistema di automazione
- Possibilità di integrare AMR aggiuntivi a posteriori nel sistema
Sistema completo con hardware, software e assistenza
- Integrazione completa nell’intero processo produttivo e nell’architettura di controllo da un’unica fonte
- Panoramica completa del sistema con performante computer master
- Navigazione e gestione della flotta intelligente: Riprogrammazione del percorso dell'AMR sempre possibile
ZiMo
LA CELLA ROBOT ORIENTATA ALLE SOLUZIONI
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI FLESSIBILE E MOBILE
ZiMo è una possibilità economica e semplice per automatizzare processi con grandezze di lotto piccole, medie e variabili. La cella robot flessibile di Zimmer Group offre un’attivazione rapida e un funzionamento intuitivo che consente un primo approccio facile e veloce al mondo dell’automazione.
Che vogliate realizzare lavori di installazione, operazioni di pick-and-place o corsi di formazione, ZiMo è sempre al vostro fianco. Potete scegliere liberamente tra tantissimi accessori componendo un pacchetto completo su misura che soddisfi i vostri requisiti. Siete interessati? Saremo felici di consigliarvi!
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
- Flessibilità sul luogo d’impiego: Le dimensioni compatte consentono un posizionamento mobile a piacere all’interno dell’impianto.
- Comando intuitivo: Semplice attivazione e utilizzo comodo grazie all’interfaccia uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) indipendente dal robot.
- Aumento della produttività e della qualità: i bassi costi di acquisto e l’integrazione veloce ottimizzano i vostri processi produttivi.
- Configurazione variabile: Scegliete da una vasta gamma di accessori, su misura per le vostre esigenze.
CONFIGURAZIONE FLESSIBILE
Potete scegliere da un vasto assortimento di accessori, tutti compatibili con i principali produttori di robot: sistemi di pinze e a vuoto, sensoristica, modulo robot MATCH o altri componenti. Se i requisiti del processo produttivo cambiano, ZiMo può essere adattato rapidamente e senza grandi sforzi o costi, completamente in base alle vostre esigenze. La configurazione variabile della postazione di lavoro e le dimensioni compatte fanno di ZiMo una cella robot affidabile per quasi tutte le applicazioni.
VARIANTE ZiMo pharma
Grazie ad una tecnologia robotica a tenuta speciale, come il cambioutensile asettico e un’ampia gamma di pinze per camera bianca, potrete rimanere flessibili anche in condizioni di lavoro difficili. La protezione ottimale contro la contaminazione incontra la massima precisione nella manipolazione di sostanze farmaceutiche.

MULTI-ITEM GRIPPER
VENTOSA E PINZA PARALLELA
PINZA UNIVERSALE CON RICONOSCIMENTO DELL’OGGETTO
Il Multi-Item Gripper coniuga una pinza meccanica con una pinza a vuoto in un end-effector. Riconoscimento immagini supportato dall’IA e software intelligenti portano le vostre operazioni di Bin-Picking a un nuovo livello!
Pinza a vuoto
I vantaggi di questa pinza sono particolarmente evidenti nel Bin-Picking con superfici diverse e pezzi non ordinati. La pinza a vuoto è dotata di un sistema di mantenimento del vuoto che garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. L’affidabile alimentazione del mezzo e la stabile guida del cilindro consentono applicazioni precise, anche con un’ampia varietà di pezzi. Grazie al sistema di cambio per ventose siete perfettamente equipaggiati per operazioni flessibili.

Pinze parallele
La pinza a vuoto è integrata da un componente standard che consente una presa affidabile e sicura. Grazie a URCap l’installazione e l’attivazione sono facili come il rispettivo sistema di controllo. Grazie alla lunga esperienza nella tecnologia di manipolazione, abbiamo la competenza necessaria per adattare le ganasce alle esigenze individuali.

CERTIFICAZIONI PER CAMERA BIANCA
PRODOTTI CON CLASSIFICAZIONE
TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE CON CERTIFICAZIONE TÜV
A seconda della concentrazione e dell’emissione di particolato, le camere bianche vengono suddivise in speciali classi. Sono soggette a severi requisiti standardizzati e vengono classificate secondo il grado di purezza dell’aria. La concentrazione massima di particelle ammessa e la dimensione delle particelle svolgono un ruolo importante in questo. Le camere bianche vengono suddivise nelle classi ISO da 1 a 9, laddove la classe di purezza 1, con una bassa concentrazione di particolato massima, è quella più pura. Dopo aver completato con successo i processi di certificazione, più di 500 pinze ed elementi di bloccaggio di Zimmer Group sono stati certificati, grazie alle basse emissioni di particelle, secondo la norma internazionale DIN EN ISO 14644-1 per le classi di camera bianca da 2 a 6.

Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | Dimensioni costruttive | Varianti | Classe di camera bianca | |
GEP2000 | Tutti | Tutti | 2 | |
GEH6000 | Tutti | Tutti | 4 | |
GED6000 | Tutti | Tutti | 4 | |
MGP800 | Tutti | Tutti | 6 | |
MK | Tutti | Tutti | 6 | |
MKS | Tutti | Tutti | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
SERIE AEPN
UNITÀ ELETTROPNEUMATICA
MOBILE E INDIPENDENTE
Con un ingombro ridotto, i nostri elementi di bloccaggio e frenatura forniscono enormi forze di bloccaggio e nella variante NC in caso di caduta di pressione si bloccano, analogamente alle nostre pinze o ai nostri sistemi di bloccaggio a punto zero. In caso di caduta di pressione, il sistema viene sfiatato in un batter d’occhio grazie alla nostra collaudata valvola di scarico rapido integrata.
UN CONCENTRATO DI POTENZA ELETTROPNEUMATICA
L'unità elettropneumatica, abbinabile a svariati prodotti di Zimmer Group, consente l’utilizzo di prodotti pneumatici in settori in cui l’aria compressa non era precedentemente disponibile. Questo apre a nuove possibilità in termini di design e sicurezza e può offrire un significativo vantaggio in termini di costi.


RILEVAMENTO INTEGRATO ED AMPLIAMENTO
L’unità è ottimizzata in modo specifico per i nostri componenti con consumo d’aria ridotto e consente un uso ideale a risparmio energetico grazie all’impostazione dinamica della pressione. Così è possibile scegliere una pressione pneumatica compresa tra 4 e 6 bar che, grazie a un rilevamento integrato, viene regolata e mantenuta in modo affidabile. Con l’aggiunta di un moltiplicatore di pressione, è possibile raggiungere un’ulteriore riduzione del tempo di processo.
LEGGERA E COMPATTA
Contemporaneamente, l'unità leggera e compatta consente un posizionamento vicino alle utenze e quindi tempi di apertura e chiusura rapidissimi. Grazie al facile controllo ed alla tecnologia a 24 V, il nostro prodotto è ideale per unità mobili con alimentazione a batteria, come i sistemi di trasporto senza conducente. Inoltre, grazie alle due valvole azionabili in modo indipendente l’una dall’altra, è possibile realizzare diverse sequenze di processo.
CONFIGURAZIONE INCLUSA
Integrando l’unità elettropneumatica con i nostri componenti, siamo lieti di offrirvi una configurazione dei tempi di commutazione; e per gli elementi di frenatura vi offriamo inoltre il calcolo della corsa di frenata considerando i dati applicativi.
SENSORE DI POSIZIONE ALL-IN-ONE
MFS02-S-KHC-IL
PRECISO e versatile
Scoprite il nostro sensore di posizione MFS02-S-KHC-IL. Con IO-Link e uscita analogica, completa la nostra gamma di sensori magnetici con il rilevamento continuo della posizione. Il sensore si distingue per un campo di rilevamento fino a 50 mm. Grazie al montaggio salvaspazio nella scanalatura a C, può essere perfettamente integrato in qualsiasi applicazione. L’eccezionale risoluzione di 0,01 mm consente inoltre di rilevare le parti difettose (NIO), contribuendo così attivamente ad aumentare la qualità. Grazie alla funzione teach-in dinamica, che riconosce quando il pistone è fermo, è possibile apprendere automaticamente 3 posizioni.

NUOVI MANDRINI MOTORIZZATI
vincitore in tutte le classi (di performance)
Portfolio prodotti ampliato
Il mandrino motorizzato è uno dei gruppi costruttivi essenziali di una macchina utensile, di un centro di fresatura o di una soluzione End-of-Arm basata su robot. Le soluzioni di motori integrati meccanicamente sono estremamente compatte, altamente produttive e raggiungono la massima rigidità, il prerequisito per le massime velocità e la precisa concentricità. Per questo, Zimmer Group vi offre il portfolio perfetto.
Raffreddati ad aria o ad acqua, ottimizzati per un peso ridotto o elevato, la gamma di mandrini motorizzati è stata completata con il completamento del sistema di costruzione modulare nella fascia delle prestazioni basse e medie. Indipendentemente dal fatto che siate alla ricerca di un mandrino motorizzato da utilizzare
su fresatrici o centri di lavorazione, nei nostri sistemi modulari di mandrini troverete mandrini motorizzati standard economici, mandrini raffreddati ad aria nella fascia delle prestazioni basse e medie, mandrini ad alte prestazioni raffreddati a fluido e chiaramente gli accessori idonei,
dagli inverter ai gruppi di raffreddamento, dagli assi C e ai set di collegamento.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Mandrini ad alta frequenza raffreddati ad aria e acqua in diversi segmenti di potenza
- Supporto in tematiche quali dimensionamento della potenza, apporto di energia, raffreddamento o integrazione nel sistema di controllo e/o assistenza
- Servizio di riparazione in loco con personale qualificato
- Il modulo di comunicazione del mandrino IO-Link consente il monitoraggio dello stato e/o la manutenzione predittiva
- Affidabilità altissima, elevato rendimento e ampia compatibilità
SISTEMI DI BLOCCAGGIO A PUNTO ZERO SPN
TUTTE LE FUNZIONI SEMPRE A PORTATA
BLOCCAGGIO IN TUTTI I SETTORI
Bloccaggi sicuri con il sistema di bloccaggio a punto zero modulare di Zimmer Group. Oltre a una versione standard ridotta alle funzioni di base, che soddisfa le funzioni fondamentali come lo sblocco e la connessione PLUS, è disponibile una versione ampliata con una gamma completa di funzioni come richiesto nella produzione automatizzata. Entrambe le versioni offrono un serraggio ad accoppiamento geometrico tramite segmenti di serraggio appositamente adattati al profilo della vite, ottenendo un sistema estremamente rigido in grado di assorbire le forze più elevate con la massima ripetibilità. La versione ampliata dispone anche di una funzione di soffiaggio, di un controllo integrato della posizione e di un monitoraggio della posizione del pistone, che può essere pneumatico o elettronico. Con la serie SPN, Zimmer Group si concentra coerentemente sulla meccatronica dei propri prodotti per offrire ai propri clienti componenti elettricamente intelligenti al massimo livello.
La gamma di prodotti è completata da una serie di piastre di serraggio, disponibili in tutte le dimensioni e in diverse configurazioni. Per aumentare la protezione del sistema di bloccaggio a punto zero e impedire l’ingresso di sporcizia, è disponibile facoltativamente un serraggio automatico.
Prodotti Per saperne di più

ELEMENTO DI BLOCCAGGIO ROTATIVO PNEUMATICO
SERIE DKPS1000
PNEUMATICO O IDRAULICO, A VOI LA SCELTA!
L’aumento dei requisiti di prestazione per le macchine utensili e un elevato livello di sicurezza presuppongono soluzioni potenti e innovative. Dopo il successo del lancio sul mercato della serie DKPS1000 con azionamento pneumatico e scansione digitale, completiamo il nostro ampio assortimento con ulteriori dimensioni costruttive, colmando così il divario tra tutti i formati disponibili.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Assorbimento del momento torcente di alberi
- Bloccaggio di sicurezza del motore Torque
- Bloccaggio dell’asse C
- Bloccaggio e protezione dei ponti orientabili
- Bloccaggio di assi orientabili del mandrino
- Bloccaggio dell’asse orientabile di portali
FACILE RILEVAMENTO DELLO STATO
Un processo efficiente e veloce è il requisito per tutti i nostri componenti e il DKPS1000 non fa eccezione. Grazie a un rilevamento digitale opzionale è possibile sfruttare l’intero potenziale della serie DKPS1000. In questo modo non sono più necessari ulteriori sistemi di sicurezza per i tempi di commutazione.
ELEVATE FORZE DI TENUTA – SENZA ARIA SUPPLEMENTARE, SENZA COMPROMESSI PER LA STABILITÀ DEL CICLO
La serie DKPS1000 supera non solo le forze di tenuta senza pressione dei bloccaggi rotativi disponibili sul mercato, ma si distingue anche per la maggiore durata rispetto al benchmark. Queste due caratteristiche contribuiscono in egual misura a una maggiore sicurezza per la protezione degli assi di rotazione e orientabili. Inoltre, aumentano la disponibilità dell'impianto.

IO-LINK WIRELESS MODULE
Comunicazione PRIVA DI ERRORI
SENZA INTERFERENZE, SCALABILE, SICURO
In particolare nella robotica, l’ultimo asse del robot spesso non dispone di un'interfaccia elettrica interna adeguata per i componenti di presa intelligenti.
Nei sistemi di ricircolo, utilizzati sempre più spesso, questa è del tutto assente. Ma perché ricorrere a guide per cavi esterne lungo il braccio del robot o il sistema di ricircolo e rassegnarsi a svantaggi come una libertà di movimento limitata, la rottura del cavo o le fonti di interferenza quando esiste una soluzione più semplice?
I moduli di comunicazione senza fili standardizzati IO-Link Wireless di Zimmer Group consentono una comunicazione sicura e priva di interferenze dei segnali IO-Link senza alcun cablaggio e garantiscono la trasmissione senza fili di tutte le informazioni e i segnali necessari.