Macchinari e impianti
Il settore della costruzione di macchine è soggetta a un'elevata pressione competitiva in tutto il mondo. Con la competenza tecnica e la pluriennale esperienza, da 30 anni Zimmer Group supporta i clienti nel campo dell'automazione e della costruzione di macchine e dell’impiantistica con soluzioni innovative e fornendo le necessarie caratteristiche distintive. Ci affidiamo a un sistema di prodotti modulari per offrirvi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Lasciatevi ispirare da questa pagina che illustra alcuni dei progetti che abbiamo realizzato e esempi di applicazioni e date un'occhiata al nostro portfolio di servizi!
Avete domande o avete già in mente un progetto specifico per il quale avete bisogno di supporto? Scriveteci!
Tecnologia di foratura robotizzata
IMPIANTO PER UNA PRESTAZIONE DI FINO A 4 PEZZI AL MINUTO









Selezione robotizzata
Oltre alla foratura, Zimmer Systems realizza anche applicazioni per la selezione di pezzi di mobili. Queste celle sono integrate in un processo complessivo; in alternativa, possono essere utilizzate anche come applicazione indipendente.
Concetti di selezione con i seguenti parametri:
- Impianto per una prestazione da 2,0 a 25,0 pezzi al minuto
- Stoccaggio e prelievo tramite livelli di trasporto separati
- Celle individuali robotizzate per la manipolazione contemporanea di più pezzi
- Volume di stoccaggio adattabile alle esigenze

Raptor – Robot di lavorazione
Il nostro robot per la lavorazione del legno presenta una serie di vantaggi convincenti rispetto ai centri di lavorazione tradizionali:
- Attività diverse con una sola macchina: Nesting, fresatura, preassemblaggio, manipolazione dei pezzi
- Lavorazione su 6 lati senza intervento manuale o attrezzatura tecnica separata
- Testa multifunzione con 2 flange
- Prestazioni di truciolatura e carico utile elevati
- Design modulare di facile manutenzione = elevata disponibilità
- Separazione di truciolatura e manipolazione = tempi ridotti di cambio utensile
- Rimozione spaziale dei componenti soggetti all’accumulo di sporco dal punto di truciolatura
Componenti modulari per macchine e impianti

Sistema di trasporto modulare
Il sistema di trasporto modulare combina perfettamente le funzioni di trasporto, lavorazione e controllo qualità.

Unità multifunzione
Le unità multifunzione modulari, ottimizzate per l’applicazione specifica di Zimmer Group offrono la massima flessibilità per l'implementazione di un'ampia gamma di funzioni sul modulo di lavorazione.

Unità per forare con mandrini fissi
Unità per forare fisse specifiche per il cliente in tante varianti diverse per la lavorazione del legno, dei materiali compositi e della plastica.

Unità per forare con mandrini regolabili
Unità per forare regolabili personalizzate in tante varianti diverse con numero di mandrini e disposizione variabili per diverse opzioni di lavorazione.
Innovazione nella lavorazione del legno!
Zimmer Group è già da oltre 25 anni una delle aziende più innovative nel settore della lavorazione del legno. In quanto laboratorio d'idee e fornitore di OEM, soprattutto negli anni '90 e 2000, abbiamo rivoluzionato il mercato con soluzioni pionieristiche come la prima interfaccia elettronica al mondo per teste di lavorazione. Oggi forniamo sofisticatissime tecnologie nella catena di processo, concentrandoci su massima flessibilità, scalabilità e produttività. A tale scopo puntiamo sulle tecnologie di sviluppo e sui metodi di simulazione più moderni, come il gemello digitale, e concepiamo e realizziamo su questa base celle di produzione e montaggio complete che dispongono di massima flessibilità.
La base per questi concetti di macchine innovativi forma tra l'altro un modulo di trasporto scalabile, ad alta flessibilità, per il trasporto di pezzi. Unità di trasporto controllabili individualmente e indipendentemente (shuttle) rendono superfluo l'accoppiamento rigido del trasporto con un nastro trasportatore. A seconda delle esigenze, con qualsiasi numero di shuttle è possibile realizzare un circuito di trasporto estremamente agile e altamente dinamico, completamente scalabile.
Interazione dei componenti in impianti complessi
- Decenni di esperienza nel settore della lavorazione del legno confluiscono nel sistema di trasporto intelligente di un centro di foratura-fresatura.
- Il sistema di trasporto modulare di Zimmer Group è adattato in modo specifico alle esigenze dei clienti e del mercato.
- Massime prestazioni garantite grazie a interruzioni minime scalabili nel flusso dei pezzi con serie da 1.
- L’utilizzo di pinze standardizzate e affidabili con ganasce personalizzate assicura la durata e la disponibilità dell’impianto.
- La tecnologia di foratura di ultima generazione con aspirazione integrata garantisce la disponibilità e le prestazioni.
- La tecnologia di truciolatura all'avanguardia assicura massima regolarità del funzionamento e lunga durata mediante mandrini motorizzati di proprio sviluppo e garantisce pertanto la massima disponibilità possibile.
- Zimmer Group coopera nel settore della lavorazione del legno con aziende rinomate, come ad es. IMA Schelling Group GmbH.