ZiMo: la cella robot flessibile
ZiMo è la soluzione per l’automazione dei processi economica e semplice per serie piccole, medie e variabili. Grazie alla veloce attivazione e al comando intuitivo, la cella robot flessibile di Zimmer Group consente un facile primo approccio all’automazione. Per il montaggio, compiti di pick-and-place o scopi di formazione, ZiMo vi supporta proprio lì dove avete bisogno di aiuto. Scegliete liberamente da una grande varietà di accessori per ricevere un pacchetto completo su misura per le vostre esigenze. Contattateci, saremo lieti di offrirvi consulenza!
I VOSTRI VANTAGGI: UNA PANORAMICA
- Flessibilità sul luogo d’impiego: le dimensioni compatte consentono un posizionamento mobile a piacere nell’ambiente di produzione.
- Comando intuitivo: facile attivazione e comodo comando tramite la Human Machine Interface (HMI) adatta a tutti i robot.
- Aumento della produttività e della qualità: i bassi costi di acquisto e l’integrazione veloce ottimizzano i vostri processi produttivi.
- Struttura variabile: scegliete da una vasta gamma di accessori, su misura per le vostre esigenze.
Automazione dei processi flessibile e mobile
Il design compatto di ZiMo consente un impiego universale e un posizionamento a piacere, una prerogativa ideale per serie piccole e posti di lavoro flessibili. In qualsiasi punto dell’impianto abbiate bisogno dell’assistenza di un robot, ZiMo può essere usata nel vostro impianto senza un complesso processo di collegamento. Di conseguenza, il sistema di manipolazione garantisce assoluta libertà d’uso e un adattamento versatile a esigenze sempre diverse.
Facile attivazione
Per l’attivazione di ZiMo non sono necessarie conoscenze di programmazione: la flessibile cella robot può essere configurata e attivata in modo intuitivo tramite l’HMI di Zimmer. In questo modo risparmierete tempo e risorse preziosi e potrete concentrarvi completamente su aree della produzione che offrono un vero valore aggiunto per la vostra azienda.
Automazione economica
I bassi costi di acquisto e l’integrazione veloce di ZiMo in processi esistenti consentono un’automazione economica anche per serie piccole, medie e variabili. Trarrete vantaggio da tempi di ciclo più veloci e dall’aumento della qualità e della produttività, che si tratti di una collaborazione uomo-cobot parzialmente automatizzata o di processi produttivi completamente automatizzati.


STRUTTURA VARIABILE, APPLICAZIONE VERSATILE
Con una vasta gamma di accessori disponibili e la possibilità di scegliere liberamente il robot, potrete adattare ZiMo alle vostre esigenze specifiche. La configurazione variabile e i rapidi tempi di riattrezzaggio vi garantiscono massima flessibilità nei vostri processi e un enorme potenziale per la modernizzazione dei vostri processi produttivi. Aggiungete liberamente ulteriori componenti alla piattaforma della cella robot flessibile in base ai vostri desideri e alle vostre esigenze.
Scegliete la giusta configurazione:
- Robot leggero su richiesta con l’ecosistema End-of-Arm MATCH
- Deposito per il cambio automatizzato degli end-effector
- Interfaccia meccanica ed elettrica per un adattamento e un posizionamento rapidi
- Supporti per scatole di cartone, cassette per pezzi piccoli o portapezzi
- Pannello di controllo con l’HMI intuitiva di Zimmer Group
- Sensori per impostazioni di sicurezza graduali
Configurazione personalizzata
Scegliete da una vasta gamma di accessori! Per facilitare la scelta della vostra ZiMo, offriamo tre varianti standardizzate di ZiMo con diverse configurazioni e accessori. Nella variante S, M o L, la struttura variabile del banco di lavoro e le dimensioni compatte rendono ZiMo una cella robotica affidabile e flessibile per pressoché ogni applicazione cobot.
Compatibile con l’ecosistema End-of-Arm MATCH
Su richiesta, ZiMo è disponibile con il collaudato ecosistema End-of-Arm MATCH. Con MATCH, trarrete vantaggio da un’eccezionale compatibilità e flessibilità che accomunano le tecnologie principali per la manipolazione, nonché la presa a vuoto e meccanica. L'innovativo ecosistema digitale con concetto di collegamento smart consente innumerevoli possibilità di applicazione grazie all'ampia gamma di end-effector ed è raccomandato dai principali produttori di robot.
ZiMo come cella di formazione
L’avanzare dell’automazione dei processi comporta tantissimi nuovi compiti e possibilità. Tuttavia, questo vuol dire anche che il personale deve essere istruito sulle opportunità e sui rischi dei cobot. Con la sua struttura modulare e i rapidi tempi di adattamento, ZiMo è la cella di formazione ideale. In breve tempo i vostri collaboratori possono apprendere le abilità pratiche necessarie per usare i robot in modo sicuro ed efficiente. Richiedete ora un’offerta su misura e convincetevi personalmente!

Sistema di controllo intuitivo per tutte le situazioni
Interfaccia utente intuitiva con rappresentazione grafica e facile programmazione. È possibile ampliare e convertire l'applicazione autonomamente. Grazie all'integrazione plug-and-play, è possibile aggiungere ulteriori pinze o altro hardware con estrema facilità.
- Visualizzazione 3D
- Sistema di controllo I/O
- Caricamento e visualizzazione CAD