Freschi, deliziosi, automatizzati
La rivoluzione della produzione alimentare
#THEKNOWHOWFACTORY
Produzione automatizzata di alimenti e bevande
In numerosi settori e rami dell'industria esistono requisiti specifici per i componenti. Nell'industria alimentare, in particolare, si attribuisce grande importanza all'alta qualità, alla durata e alla sicurezza. Nei nostri settori tecnologici abbiamo già sviluppato un'ampia gamma di prodotti standard in grado di soddisfare questi requisiti speciali.
Avete bisogno di supporto per la vostra applicazione nel settore alimentare e delle bevande? Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta e di offrirvi consulenza!
I vostri vantaggi:
- Facile pulizia grazie all’Hygienic Design
- Le superfici resistenti consentono una sterilizzazione completa anche con detergenti aggressivi
- Gradi di protezione IP certificati
- Le emissioni di particolato ridotte consentono l'utilizzo in camere bianche
- Lubrificanti certificati FDA, sicuri per gli alimenti
- Materiali conformi all’FDA

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinza radiale a due ganasce
Serie GK

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
- Design industriale
- Certificato IP67

- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
- Design industriale
- Certificato IP67