Anticollisione
Serie CSR

  • Sensibilità dello scatto regolabile
    Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione.
  • Sensori integrati
    In caso di collisione, il sensore integrato manda un segnale al sistema di controllo per far scattare un arresto di emergenza.
  • Ripristino manuale
    Per garantire che la macchina ed il motivo dell'arresto di emergenza siano esaminate è idoneo il ripristino manuale.
  1. Interfaccia per collegamento al robot
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  2. Azionamento
    cilindro pneumatico a semplice effetto la sensibilitá di risposta é regolabile mediante la pressione di esercizio con molla intergrata
  3. Trasmissione della forza
    diretta mediante pistone
  4. Sensore di pressione
    rilevamento indiretto dei sovraccarichi
  5. Sensoristica
    un sensore induttivo genera un segnale in caso di sovraccarico e deviazione genera automaticamente una situazione di emergenza sensore induttivo Ø 8 mm con connessione cavo M8x1 inclusi nella fornitura
  6. Flangia di collegamento
  7. Rilevamento di deviazione e sovraccarico
    nell´asse Z corsa 28 mm sul piano orizzontale fino a 12.5° alle torsioni nell´asse Z 360°