Pinze a tre ganasce a serraggio centrato a corsa lunga
Serie GED6000IL

"La più performante"

  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione
  • Richiesta integrata mediante link IO
  • Servomotore con controller integrato
    La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione di posizione, velocità o forza garantisce il massimo della funzionalità
  • IO-Link on board
    Il comando orientato al futuro che supporta hotplug vi offre, oltre a una soluzione con un solo cavo non schermata, una vasta gamma di profili di traslazione per una semplice implementazione nel vostro comando
  • Dolce e forte
    Versione di forza -03 per la manipolazione di pezzi pesanti con autorallentamento meccanico e nella versione -31 per una presa delicata di pezzi sensibili
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • Elevata velocità di traslazione
  • Dolce
  • Forte
  • IO-Link
  • Certificato in camera bianca
  1. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Azionamento
    Servomotore DC senza spazzole
  3. Meccanismo pignone-cremagliera
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  4. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03)
  6. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Alimentazione
    cavo per la connessione standardizzato