Slitte lineari
Serie LS

- Guida profilo precisa
La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità - Piastra di adattamento standard
Riducete i costi di produzione e collegate i vostri attrezzi in modo standardizzato - Struttura modulare
Vi consente di combinare più unità tra loro direttamente, riducendo i tempi di progettazione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico

- Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti - Scanalatura di fissaggio
posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accessorio, numero d’ordine AP... G e AP. ..V - Alimentazione
possibile su più lati - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico, rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Battuta a vite come limitatore di corsa