Pinze ad aghi
Serie ST

- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una ghiera potete adattare illimitatamente la corsa alle vostre individuali esigenze - Funzione di scarico pezzo
Questa funzione garantisce l'appoggio sicuro e veloce del pezzo, evitando guasti nel ciclo di processo - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico

- Aghi in uscita
presa mediante foratura - Trasmissione della forza
mediante cono in acciao temprato - Coperchio
agevola il rilascio del pezzo - Regolazione corsa
regolazione corsa aghi - Molla integrata
per il ritorno in posizione - Attacco aria
favorisce la spinta e il rilascio del pezzo - Alimentazione
possibile su più lati (ST40) - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto con ritorno a molla - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici