Comunicazione industriale

Programmazione di robot semplificata grazie ai moduli di comunicazione ready-2-connect, con o senza fili.


Componenti della comunicazione industriale


REFERENZE DEI CLIENTI

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro

Bridge Communication Module
Serie BCM

  • Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
  • Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
  • Design industriale
  • Certificato IP67
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
2. Wireless Communication Module
  • Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
  • Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
  • Design industriale
  • Certificato IP67
altro
Riferimento del componente
Presa flessibile delle confezioni di biscotti

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione