ASSI A LUNGA CORSA
AZIONAMENTI LINEARI PER I VOSTRI PROCESSI DI MANIPOLAZIONE
PRECISIONE, DINAMICA E VELOCITÀ
Gli assi a corsa lunga sono componenti essenziali nella tecnologia di automazione e offrono soluzioni affidabili per precisi movimenti lineari su grandi distanze. In particolare, gli assi a vite e gli assi a cinghia dentata hanno dimostrato il loro valore in questo settore. Gli assi a vite si distinguono per l’elevata precisione e le forze di avanzamento, ideali per le applicazioni che richiedono precisione e capacità di carico. Gli assi a cinghia dentata, invece, eccellono in termini di dinamica e velocità, risultando perfetti per le sequenze di movimento veloci e le grandi aree di lavoro. Scoprite i vantaggi di entrambi i tipi di assi e come potete aumentare la vostra efficienza produttiva con le serie AMS e AMB.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
Forze e momenti elevati
In combinazione con il binario di guida integrato, il profilo ottimizzato dell’asse consente il massimo assorbimento di forze e momenti.
Eventuale gruppo motopropulsore
Su richiesta, può essere incluso un gruppo motopropulsore composto da giunto, trasmissione, motore, sistema di controllo dell'azionamento e altri accessori.
Massima velocità di traslazione
Il supporto opzionale per la vite consente di raggiungere numeri di giri elevati anche con corse lunghe e quindi di ottenere avanzamenti elevati senza danneggiare la macchina.
Brevi tempi di ciclo
Sono possibili velocità massime di 5 m/s e accelerazioni massime di 50 m/s².
Elemento di bloccaggio integrato
L’elemento di bloccaggio opzionale consente elevate forze di serraggio senza profili d’ingombro o grandi lunghezze costruttive.

assi con trasmissione a cinghia dentata
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensioni costruttive | Corsa max. [mm] | Velocità max. [m/s] | Accelerazione max. [m/s²] | Forza di tenuta [N] |
AMB040 | 1.810 | 4 | 50 | - |
AMB060 | 5.670 | 5 | 50 | 400/300 |
AMB080 | 5.610 | 5 | 50 | 650/450 |
AMB120 | 5.550 | 5 | 50 | 1.200/850 |

assi con trasmissione a vite
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensioni costruttive | Corsa max. [mm] | Velocità max. [m/s] | Accelerazione max. [m/s²] | Forza di tenuta [N] |
AMS040 | 900 | 0,5 | 30 | - |
AMS060 | 1.970 | 1,5 | 30 | 250/150 |
AMS080 | 2.100 | 2 | 30 | 500/320 |
AMS120 | 2.300 | 3,2 | 30 | 1.000/800 |
Assi a corsa lunga con trasmissione a cinghia dentata
La serie AMB NEL DETTAGLIO

Assi a corsa lunga con trasmissione a vite
La serie AMS NEL DETTAGLIO