Tecnologia di automazione per l'industria chimica

Le nostre soluzioni di automazione personalizzate garantiscono una manipolazione e un dosaggio senza errori di sostanze altamente sensibili. Create un ambiente di lavoro sicuro per i vostri collaboratori e per il vostro impianto e allestite la vostra Smart Factory personale che non solo produce in modo intelligente, ma riduce anche l'impronta ecologica. Con noi al vostro fianco, vincerete le sfide dell'industria chimica e stabilirete nuovi standard. Decollate verso il futuro dell’industria chimica: automatizzata, efficiente, sostenibile.

Desiderate una consulenza? Non esitate a contattarci!

Scriveteci!

I vostri vantaggi:

  • Soluzioni di sistema personalizzate: specifiche per le esigenze dell'industria chimica.
  • Aumento dell'efficienza: maggiore produttività e qualità grazie all'automazione precisa dei processi.
  • Sicurezza: tecnologie all’avanguardia e conformità agli standard richiesti per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale.
  • Facile integrazione: semplice connessione alle infrastrutture produttive esistenti.
  • Sostenibilità e scalabilità: investimenti ecologici, a prova di futuro e adattabili.

Esempi di applicazioni

Manipolazione di fiale

Per questa soluzione personalizzata è stata utilizzata la pinza standard GEP2000. Per soddisfare i requisiti di laboratorio, la pinza elettrica è stata concepita con un design igienico, utilizza solo acciaio inossidabile e PEEK e rientra nel grado di protezione IP65. Il rilevamento integrato della posizione rileva diversi prodotti e ravvisa anche un’eventuale perdita.

Vai al prodotto

Rotazione e presa

L’apertura e chiusura automatica di provette è un requisito chiave dei moderni impianti e laboratori chimici. La combinazione di rotazione e presa in questa soluzione personalizzata funge da decapper e recapper per le provette. Le forze regolabili e la posizionabilità della pinza e del modulo rotante offrono la massima flessibilità applicativa.

CONTATTI

Trasporto di rack

Per la manipolazione dei rack nell’automazione di laboratorio è stata impiegata una pinza elettrica posizionabile. La pinza adatta basata sulla serie GEH6000IL dispone di un mantenimento della forza di presa meccanico che impedisce la perdita del rack in caso di interruzione di corrente. Design igienico, grado di protezione IP54 e utilizzo di acciaio inossidabile consentono un funzionamento senza anomalie in laboratorio.

VAI AL PRODOTTO


Componenti


Contattateci!

Dati personali
Azienda
Contatto
Comunicazione