Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie MGD800

"Il Superiore"
- Possibilità di ganasce più lunghe quasi del 100% in più rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata - Miglior rapporto prezzo-prestazione
Riduce i vostri costi di acquisto e accelera il ROI della vostra applicazione - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP40
- Sensore magnetico
- Certificato in camera bianca

- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Alimentazione
possibile su più lati - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803) - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti