Robot mobile autonomo Miles
Gli AMR Miles si muovono autonomamente in un'area definita e vi supportano nell'automazione dei vostri processi. Un sistema completo composto da hardware, software e assistenza rende l'intralogistica un gioco da ragazzi. Miles convince per il suo concetto di sicurezza intelligente, la sua manovrabilità anche in spazi ristretti e la lunga durata della batteria. Saremo lieti di consigliarvi su come Miles possa supportarvi nel trasporto di merci e materiali.

Gestione della flotta
Lavoriamo con voi per sviluppare un concetto personalizzato in base alle vostre esigenze e al vostro ambiente di produzione. La gestione della flotta viene simulata in tempo reale e può essere parametrizzata immediatamente.
Sistema completo con hardware, software e assistenza
Perfettamente coordinati fra loro, il sistema ERP, la tecnica di controllo (o MED) e la gestione della flotta sono decisivi per il controllo e il monitoraggio efficienti della flotta e dei processi aziendali. Il sistema complessivo composto da hardware, software e assistenza di Zimmer Group consente:
- Sistemi e configurazioni personalizzati
- Pianificazione del capannone e della flotta di AMR tramite simulazione
- Catena di processo completamente automatizzata in diversi settori della logistica e della produzione
- Attivazione da parte di Zimmer Group