Robot per l’industria convenzionali
La storia di successo dell’automazione con robot è iniziata con i robot per l’industria convenzionali nei primi anni '60 del secolo scorso. Da allora, la tecnologia si è sviluppata in modo impressionante. I robot sono diventati più affidabili, più flessibili e più semplici dal punto di vista dell'installazione, della programmazione e della manutenzione. Zimmer Group nel 1980 ha portato la prima pinza di serie sul mercato mondiale e da allora ha dettato in modo decisivo gli standard nel settore dei dispositivi End-of-Arm (EOAT).
Avete bisogno di una consulenza o avete domande su un'applicazione robotica specifica? Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta!
I vostri vantaggi:
- Integrazione semplice e veloce in impianti esistenti
- Massime prestazioni con la massima sicurezza
- Panoramica di sistema per l'intera catena del valore
- Grado di protezione IP per condizioni ambientali difficili
- Efficienza energetica nella produzione e nell'applicazione
LIVELLI DI CONFIGURAZIONE sul braccio del robot




COMPONENTI Per i robot per l’industria
Più di 3.000 pinze standardizzate, unità rotanti, robotica e molto altro ancora. Offriamo un assortimento completo di prodotti di elevata qualità tecnologica e affermati, con alte performance di fornitura.

DISPOSITIVI END-OF-ARM
Zimmer Group offre già da oltre 30 anni sistemi di End-of-Arm tooling, tra l'altro, per il montaggio di trasmissioni, per il caricamento delle linee di produzione nell'industria automobilistica o per la lavorazione di parti di corpi nell'industria del mobile.