Novità prodotti 2024
Innovazioni dai nostri settori tecnologici
Robot per la lavorazione del legno
Raptor
RAPTOR è l’ultimo sviluppo di Zimmer Group che può riprodurre tantissimi compiti diversi nel settore della lavorazione del legno – come nesting, fresatura, preassemblaggio e la manipolazione dei pezzi – con una sola macchina. Il robot per la lavorazione del legno è stato presentato per la prima volta alla LIGNA di quest’anno, la fiera internazionale leader per la lavorazione del legno di Hannover.

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA PRODOTTI
SERIE GEP2000 VERSIONE CON COPERCHIO DI PROTEZIONE
Per requisiti igienici maggiori
La nuova versione con coperchio di protezione amplia la gamma di pinze elettriche per pezzi piccoli di maggiore successo della serie GEP2000. Certificata con la classe di camera bianca 2, grazie a emissioni di particolato minime, la GEP2000 è ideale per l’uso con requisiti di igiene più restrittivi e in camere bianche. Dotata di raschiatori sulla copertura superiore, la pinza possiede un elevato grado di protezione e quindi è a tenuta secondo IP54. La lubrificazione con grasso H1 adatto ad alimenti e le guide a tenuta consentono un uso ottimale nell’industria alimentare. Inoltre, la copertura e le viti in acciaio inossidabile ottimizzano sia la facilità di pulizia che la protezione dalla corrosione. Rispetto alle pinze senza coperchio di protezione, la nuova versione presenta una corsa maggiore di 10 mm per ganascia che aumenta fino a 20 mm con le altre dimensioni costruttive.


Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
N. d’ordine | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Azionamento | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Posizionabile | Sì | Sì | ||
Rilevamento della posizione integrato | tramite i dati di processo | Analogico da 0 a 10 V | tramite i dati di processo | Analogico da 0 a 10 V |
Forza di presa [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Corsa per ganascia [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Peso [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
N. d’ordine | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Azionamento | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Posizionabile | Sì | Sì | ||
Rilevamento della posizione integrato | tramite i dati di processo | Analogico da 0 a 10 V | tramite i dati di processo | Analogico da 0 a 10 V |
Forza di presa [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Corsa per ganascia [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Peso [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Soluzioni su misura per i clienti
PINZE PER IL SETTORE MEDICALE, FARMACEUTICO, ALIMENTARE ED ELETTRICO
Presa sicura con un design igienico
Sulla base delle nostre pinze delle serie GEP2000 e GEH6000, possiamo offrire adattamenti specifici per i clienti, ideali per l’uso in applicazioni sensibili. Usando involucri conformi al regolamento della FDA e alle GMP possiamo reagire rapidamente proponendo prezzi interessanti.
Pinze elettriche su misura per i clienti vengono già usate, ad esempio, per il trasporto di fiale e siringhe in un impianto di riempimento in laboratorio o nella produzione di semiconduttori. Modificando la carcassa, gli end-effector soddisfano i massimi requisiti di igiene e pulizia.

Resistenza a detergenti aggressivi
Usiamo materiali resistenti a detergenti aggressivi (perossido di idrogeno/H2O2 e altri).
Emissione ridotta di particolato secondo le GMP
Con un’emissione ridotta di particolato secondo GMP e ISO 14644 garantiamo l’idoneità per le camere bianche.
Design conforme al regolamento della FDA
Usiamo esclusivamente materiali che soddisfano le indicazioni dell’elenco dei materiali della FDA.
Lubrificazione H1 adatta ad alimenti
Le nostre soluzioni soddisfano i severi requisiti della norma FDA 21 CFR 178.3570.
Tenuta speciale
Le pinze specifiche per il cliente sulla base delle serie GEP2000 e GEH6000 soddisfano il grado di protezione IP 54 o 65 (grado di protezione secondo la norma IEC 60529).
INTERFACCIA STANDARD
Per robot ed end-effector
Ecosistema End-Of-Arm MATCH
Essendo dotato di un ampio portfolio di funzioni e interfacce di comunicazione universali, MATCH è compatibile con tutti i più comuni robot leggeri sul mercato: un sistema ideale per cobot e robot a 6 assi convenzionali.

I componenti MATCH possono essere riconosciuti da questo simbolo.
Prodotto dell’anno 2023
L’ecosistema End-Of-Arm MATCH è una pietra miliare nella robotica ed è stato premiato dalla WEKA Business Medien GmbH come "Prodotto dell’anno 2023". Nella categoria "Movimentazione, montaggio e logistica di produzione" Zimmer Group è riuscita a imporsi su 11 concorrenti conquistando il primo posto.

Un sistema variegato per applicazioni variegate
Che si tratti di robotica mobile e collaborativa oppure applicazioni completamente automatiche, un solo sistema flessibile apre all'utilizzatore un ventaglio di impieghi pressoché illimitato: dalla produzione al montaggio, passando per la logistica di magazzino, per arrivare alla spedizione o all'automazione di laboratorio.
Compiti tipici sono pick-and-place, smistamento, imballaggio e pallettizzazione, controllo e collaudo. A seconda del pezzo in lavorazione e del compito di movimentazione, sono selezionabili diverse pinze meccaniche e sottovuoto. Se cambiano i requisiti, il sistema si adatta in modo rapido e semplice.

Standardizzazione dell'interfaccia robot
Un modulo robotizzato – L’intera gamma di end-effector compatibili. Con cobot, robot leggeri e robot convenzionali.

Facile installazione – Plug&Work
Comunicazione macchina semplificata grazie ai parametri di comunicazione necessari.

Flessibile
Azionamento diretto e monitoraggio delle funzioni robot con l’ausilio della soluzione software.

Complesse applicazioni robotizzate
Possibilità di diversi tipi di lavorazione su un pezzo tramite il cambio automatizzato dell'end-effector.
Microsito MATCH
Venite a conoscere il futuro della robotica e rivoluzionate la vostra automazione industriale! Sul microsito MATCH verrete a sapere tutto ciò che conta su questo modulo robot all’avanguardia e sulle possibilità che l’uso di MATCH vi mette a disposizione!
guideZ FOR ROBOT
COMUNICAZIONE AUTONOMA
Programmazione interattiva
Oltre alle connessioni indipendenti dalla piattaforma già disponibili per tutti i principali produttori di robot, costituite dalle combinazioni SCM e ComfortApp, Zimmer Group ha sviluppato una nuova caratteristica innovativa. La comunicazione dei vostri prodotti tramite il modulo robot con una HMI esterna sul laptop non è più necessaria, perché grazie a GuideZ for Robot la comunicazione avviene in modo completamente autonomo tramite il pannello di controllo.
Le pinze non devono più essere configurate tramite un’interfaccia di rete con l’ausilio di un laptop, ma possono essere configurate direttamente tramite l’interfaccia propria del robot con il pannello. Ciò non solo aumenta l’efficienza, ma consente anche la programmazione e la parametrizzazione senza vaste conoscenze di programmazione.
Grazie all’ampliamento della gamma di Zimmer Group esistente, l’hardware, le pinze elettriche e la ComfortApp rimangono invariati. Con i tool di programmazione inclusi di Zimmer Group è possibile mettere facilmente in funzione le vostre applicazioni robotizzate. La ComfortApp serve a un’attivazione facile e veloce e consente un azionamento, un funzionamento e una parametrizzazione comodi della pinza.

CAMBIOPALLET
INTRODUZIONE PRODOTTO
Bloccaggio sicuro in tutti i campi di impiego
Con il cambiopallet, Zimmer Group amplia la gamma di prodotti dei sistemi di bloccaggio a punto zero. Oltre al cambio di pallet in macchine utensili, vengono offerte numerose possibilità nell’ambito dell’automazione, ad esempio la movimentazione di componenti in portali o su robot con elevata ripetibilità.
Grazie al design sottile ed alla struttura compatta della piastra di serraggio e del pallet di serraggio, è possibile caricare i pallet stando molto vicini al banco macchina e sfruttare al massimo il suo vano. Elevate forze di inserimento generano un sistema straordinariamente rigido la cui eccellente forza di tenuta consente momenti torcenti massimi e un collegamento ad alta precisione tra robot e piastra di serraggio. In questo modo, soprattutto la movimentazione di pallet pesanti, diventa più facile e sicura.

NUOVO CAMBIOUTENSILE
SERIE WWS
Adattato alla perfezione
Con la serie WWS, Zimmer Group offre l’unità di cambio adatta ai robot e amplia in modo ottimale il sistema di costruzione modulare dei mandrini motorizzati. L’unità di cambio per robot incluso deposito adatto è specifica per il mandrino motorizzato e in caso di necessità può essere montata a posteriori consentendo un cambio automatico del mandrino. Per i mandrini motorizzati destinati all'uso nella robotica sono disponibili unità di cambio per robot appositamente progettate. Le unità di cambio per robot rappresentano l'interfaccia affidabile tra robot e mandrino motorizzato. La parte mobile viene fissata al mandrino motorizzato, mentre la parte fissa viene montata in corrispondenza dell'estremità del braccio del robot. Per poter depositare il mandrino motorizzato in caso di non utilizzo è disponibile un deposito.

UN MONDO DI PRODOTTI E NOVITÀ
24 ORE SU 24
Il nostro stand fieristico virtuale
Una visita al nostro stand fieristico virtuale può offrirvi alcuni vantaggi. A differenza di una visita a una fiera, non ci sono costi per voi. Non vengono sostenuti costi d'ingresso, di viaggio, di pernottamento, ecc. Potete visitare il nostro stand fieristico virtuale online, in qualsiasi momento e comodamente dall'ufficio o da casa. Incontrate i nostri collaboratori in modo digitale e ponete le vostre domande direttamente online o tramite il modulo di contatto.
Tour specifici della fiera
Una visita al nostro showroom virtuale vale sempre la pena.
Grazie alle seguenti funzioni, siamo sicuri di appassionarvi anche virtualmente:
- Uno stand fieristico a 360°. Le riprese animate della telecamera conducono alle nostre sei aree tecnologiche e alla nostra area aziendale
- Hotspot cliccabili e informazioni compatte. Tutti i prodotti esposti possono essere visionati digitalmente e ognuno di essi presenta una finestra con i rispettivi vantaggi dei nostri prodotti. Un altro clic vi conduce a informazioni più dettagliate, con ulteriori immagini e schede dati. Vi servono maggiori informazioni? Allora la nostra presentazione video vi aiuterà.
- I prodotti esposti sono presentati digitalmente con grande effetto. I nostri prodotti vengono visualizzati in un modello 3D a 360° e possono quindi essere osservati da qualsiasi lato
- Contenuti disponibili in molte lingue. Tutte le informazioni relative al nostro stand fieristico virtuale sono disponibili nelle lingue di comunicazione di Zimmer Group: tedesco, inglese, francese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, cinese e coreano.
Torna alla panoramica