Pinze per troncare
Serie ZK1000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ZK1000__SALL__AIN__V5.png)
- Estremamente leggero
Il loro peso contenuto vi consente l'impiego di un asse di traslazione più piccolo riducendo così i costi totali dell'applicazione - Sensore magnetico integrato
Una delle poche pinze per troncare disponibili sul mercato le cui posizioni sono rilevate in modo sicuro nel processo e possono essere trasmesse al controllo - Qui siete voi a decidere!
Materozza o filo di acciaio: Grazie alla molteplicità delle forme delle lame, trovate sempre quelle giuste
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in apertura O
- IP30
- Sensore magnetico
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_ZK1000__SALL__AIN__V3_8ba300a80a.png)
- Kit lame
impiego versatile per applicazioni specifiche grazie alle varie forme di lame - Molla di ritorno
per apertura lame - Fascetta di fissaggio
per il posizionamento dei sensori magnetici - Sensore magnetico
per il rilevamento della posizione - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto - Carcassa
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Alimentazione