Veicoli a due e tre ruote
Con le nostre soluzioni di automazione, sarete equipaggiati per affrontare le sfide della produzione e del montaggio di veicoli a due e tre ruote. I nostri componenti combinano efficienza, qualità, flessibilità e sostenibilità. I nostri sistemi sono personalizzati in base ai vostri processi produttivi e garantiscono un'elevata produttività e processi produttivi coerenti. Tutto da un'unica fonte, sfruttando la vasta esperienza di sviluppo e produzione di Zimmer Group.
Contattateci oggi stesso per la vostra soluzione personalizzata!
I vostri vantaggi:
- Materiali di alta qualità e processi di finitura all'avanguardia per garantire massima qualità e lunga durata
- Know-how specifico per i vari settori produttivi del settore automobilistico
- Dai componenti standard alle soluzioni specifiche per le applicazioni
- Sicurezza di processo anche in presenza di carichi elevati
- Efficienza energetica nella produzione e nell'applicazione
- Massime prestazioni anche in condizioni d’impiego e ambientali impegnative

Pneumatici, cerchi e ruote

Dall'idea alla realizzazione, siamo il vostro partner per la manipolazione di ruote, pneumatici e cerchi. I componenti standard e le soluzioni di automazione standardizzate di Zimmer Group vengono utilizzati nelle soluzioni di automazione di rinomati specialisti del settore e contribuiscono ad aumentare la produttività e l'efficienza dei costi.
altroCarcassa

La robotica è una delle tecnologie chiave nella costruzione di carrozzerie e scocche. Il nostro ampio programma di prodotti offre cambioutensili, compensatori assiali, distributori rotanti e passaggi rotanti con flange di collegamento secondo DIN ISO. Disponibili in tutte le dimensioni e per tutti i produttori di robot. Grazie alla loro struttura robusta e modulare e all'ampia gamma di elementi di connessione, i nostri componenti soddisfano i requisiti della costruzione di carrozzerie e scocche e garantiscono la necessaria sicurezza di processo e flessibilità.
altroLuci e specchietti

Gli esterni stabiliscono gli standard di forma, dimensioni e materiale dei prodotti da manipolare. Per l’automazione dei processi di produzione e montaggio, i requisiti sono individuali come i prodotti stessi. Questa è la nostra specialità, in cui siamo lieti di far confluire tutta la nostra esperienza in materia di soluzioni, sfruttando appieno la nostra vasta gamma di prodotti.
altro1. Pneumatici, cerchi e ruote

Dall'idea alla realizzazione, siamo il vostro partner per la manipolazione di ruote, pneumatici e cerchi. I componenti standard e le soluzioni di automazione standardizzate di Zimmer Group vengono utilizzati nelle soluzioni di automazione di rinomati specialisti del settore e contribuiscono ad aumentare la produttività e l'efficienza dei costi.
altro2. Carcassa

La robotica è una delle tecnologie chiave nella costruzione di carrozzerie e scocche. Il nostro ampio programma di prodotti offre cambioutensili, compensatori assiali, distributori rotanti e passaggi rotanti con flange di collegamento secondo DIN ISO. Disponibili in tutte le dimensioni e per tutti i produttori di robot. Grazie alla loro struttura robusta e modulare e all'ampia gamma di elementi di connessione, i nostri componenti soddisfano i requisiti della costruzione di carrozzerie e scocche e garantiscono la necessaria sicurezza di processo e flessibilità.
altro3. Luci e specchietti

Gli esterni stabiliscono gli standard di forma, dimensioni e materiale dei prodotti da manipolare. Per l’automazione dei processi di produzione e montaggio, i requisiti sono individuali come i prodotti stessi. Questa è la nostra specialità, in cui siamo lieti di far confluire tutta la nostra esperienza in materia di soluzioni, sfruttando appieno la nostra vasta gamma di prodotti.
altro