Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD

"Il Flessibile"
- Corsa maggiore con dimensioni minori
Con un solo tipo di pinza coprite numerose varianti di applicazione - Ganasce comprese nella fornitura
Riduce i vostri tempi di progettazione, i costi di produzione e il tempo prima della messa in funzione - Regolazione della corsa illimitata
Grazie al limitatore corsa, acquistabile come optional, potete adattare la corsa alla vostra specifica applicazione; possibile anche il rilevamento della corsa
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore induttivo

- Movimento di presa su guida circolare
per pezzi con diametro variabile - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Rotismo epicicloidale
movimento delle ganasce sincronizzato - I perni servono come dita di presa
- Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
possibile assiale e radiale - Sporgenza albero
per il montaggio di accessori, ad esempio sensoristica di rilevamento