Pioniere nello sviluppo di sistemi di decelerazione SOFT CLOSE

Provate la perfetta combinazione di innovazione, qualità e comfort con i prodotti SOFT CLOSE di Zimmer GmbH Daempfungssysteme. Da decenni siamo pionieri nello sviluppo e nella produzione di sistemi di decelerazione che rendono la vita quotidiana sensibilmente più confortevole. Per mobili, porte scorrevoli o camper, i nostri deceleratori SOFT CLOSE stabiliscono nuovi standard in termini di qualità, funzionalità e durata.

Avete bisogno di consulenza su SOFT CLOSE? Allora scriveteci, saremo lieti di ricevere il vostro messaggio!

SCRIVETECI!

I vostri vantaggi:

  • Tutto da un unico fornitore: dalla richiesta, allo sviluppo del concetto, fino alla produzione di serie
  • Adattamenti e sviluppi innovativi per deceleratori o sistemi completi con dispositivo di chiusura automatico
  • Simulazione e test di tutti i requisiti del cliente
  • Collaudo al 100% parallelo alla produzione per garantire la qualità della fornitura
  • Esperienza pluriennale nella produzione di massa
  • Sviluppo e produzione interni degli impianti di produzione
  • Controllo al 100% delle caratteristiche geometriche importanti per mezzo dell'elaborazione delle immagini industriale

Deceleratore SOFT CLOSE per mobili

I deceleratori SOFT CLOSE proteggono i vostri mobili e assicurano un'esperienza abitativa rilassata: la chiusura delicata di cassetti o ante di armadi è un gioco da ragazzi, anche in caso di disattenzione. Scoprite qui i vantaggi dei nostri prodotti SOFT CLOSE. 

Per saperne di più

Deceleratore SOFT CLOSE per porte scorrevoli

Maggiore sicurezza e comfort grazie alla chiusura delicata delle porte scorrevoli. Qui potete scoprire quali deceleratori SOFT CLOSE sono adatti a una determinata porta.

Per saperne di più

Deceleratore SOFT CLOSE per camper

Anche in viaggio non volete rinunciare al comfort. Molti deceleratori SOFT CLOSE di Zimmer GmbH Daempfungssysteme vengono pertanto installati in camper, caravan e roulotte.

Per saperne di più


Contattateci!

Dati personali
Azienda
Contatto
Comunicazione