Cambioutensili

I nostri cambioutensili vi offrono la soluzione perfetta per massimizzare la flessibilità e la produttività dei vostri processi produttivi. Sviluppati per garantire la massima precisione e durata, consentono un cambio rapido e sicuro tra i diversi utensili. Dai sistemi compatti ai modelli più complessi per le applicazioni industriali: abbiamo il cambioutensile giusto per le vostre esigenze individuali. Sfogliate il nostro programma e scoprite la varietà dei nostri prodotti innovativi che renderanno più efficienti i vostri processi produttivi aumentando la vostra competitività.


HIGHLIGHT TECNOLOGICO: CAMBIOUTENSILE

  • "Tenuta sicura in caso di caduta di pressione" Un sistema ridondante, realizzato con una combinazione di accumulatore a molla e un mantenimento meccanico della forza di presa, garantisce la sicurezza della macchina
  • "Struttura estremamente piatta" Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni costruttive più piccole e meno costose
  • "Varietà ampia di trasmissione mezzi" Non importa quale mezzo volete trasmettere, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata

Versatilità

Volete personalizzare la struttura della vostra macchina e non avere vincoli nella trasmissione dei mezzi? Da noi potete scegliere tra una grande varietà di elementi di connessione standardizzati. Inoltre saremo anche lieti di sviluppare una soluzione specifica appositamente per voi.
 

Standardizzazione

L’altezza costruttiva riduce la portata del robot. Pertanto, i nostri componenti per robot sono realizzati estremamente piatti e possono essere combinati tra loro senza piastre di adattamento supplementari. Il montaggio diretto al robot avviene tramite la superficie di fissaggio ai sensi della EN ISO 9409-1.

Sicurezza

La sicurezza della produzione da noi è al primo posto. I nostri cambioutensili garantiscono pertanto la massima affidabilità, con i sensori integrabili, le molle montate per il mantenimento della forza e i prismi di serraggio estremamente robusti.
 


Focus: l'importanza dei cambioutensili

I cambioutensili svolgono un ruolo decisivo nella robotica. Scoprite le informazioni di base e perché i cambioutensili non dovrebbero essere sottovalutati come elemento chiave per un’automazione completa.

PER SAPERNE DI PIÙ


REFERENZE DEI CLIENTI

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Accessori per robot - Cambio utensili WWR in uso

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Cambiautensili per applicazioni di saldatura

Cambioutensili
Serie FWR

  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
1. Werkzeugwechsler
  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
2. LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
Riferimento del componente
Carico e scarico di piastre per microtitolazione in laboratorio

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Gestione automatizzata dei campioni

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Montaggio del disco

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
2. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Sistema di saldatura a proiezione AKE

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
WWR in carrozzeria
Riferimento del componente
Cambiatore per camera bianca

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione