Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

"Il Robusto"
- Fino al 25% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata - Più del 30% di potenza in più rispetto al benchmark
L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione - Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico (solo per la variante GHK)
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo

- Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto sincronizzati mediante ruota dentata - Alimentazione
possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore